ANT-OMNI-868-01
-
Anten
2702136
Duvara veya direğe montaj için tümyönlü anten, 868 MHz, kazanç: 4 dBi, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), dahil. montaj braketi ve direk kelepçeleri, ATEX ve IECEx onayı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Anten |
| Teslimat kapsamı | montaj braketi ve direk kelepçeleri dahildir |
| Radyasyon karakteristikleri | Çok yönlü |
| Kazanç | 4 dBi |
| Dikey dalga genişliği | 30 ° |
| Yatay dalga genişliği | 360 ° |
| Polarizasyon | Lineer dikey |
| Frekans bandı | 868 MHz |
| Frekans aralığı | 868 MHz ... 870 MHz |
| Empedans | 50 Ω |
| Maksimum kapasite | 15,00 W |
| Bir 50 Ω sistemde gerilim durağan dalga oranı VSWR | ≤ 2,00 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Dış çap | 30 mm ... 45 mm (Direk) |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | maks. 30 V |
| Giriş akımı Ii | maks. 600 mA |
| Giriş gücü Pi | 0,79 W (Maksimum HF giriş gücü, 29 dBm, grup IIC) |
| 1,38 W (Maksimum HF giriş gücü, 31,4 dBm, grup IIB) | |
| 2,34 W (Maksimum HF giriş gücü, 33,7 dBm, grup IIA) | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Yükseklik | 620 mm |
| Çap | 24 mm |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap | 30 mm ... 45 mm (Direk) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| gri beyaz (RAL 9002) | |
| Malzeme (Radom) | PC (fiberglas takviyeli) |
| Malzeme (Taşıyıcı) | PC (fiberglas takviyeli) |
| Malzeme (U-cıvata) | Yüksek dereceli çelik V2A |
| Diğer direnç | tuzlu suya dayanıklı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 110 kPa |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Sertifika | IBExU14ATEX1116 X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ia IIC T6 Ga |
| Sertifika | IECEx IBE 14.0039X |
| Diğer direnç | tuzlu suya dayanıklı |
| Patlayıcı ortamlar | |
| Standart tanımlama | Ex bölgeler, temel gereksinimler |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60079-0 |
| Patlayıcı ortamlar | |
| Standart tanımlama | Ex bölgeler, kendinden güvenli |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60079-11 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Direğe montaj | |
| Montaj açıklaması | Dış mekan ve iç mekan |
| Ürün numarası | 2702136 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC6A2 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356995863 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 497 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 482 g |
| Gümrük tarife no | 85177100 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead|7439-92-1 (CAS: Uygulanabilir Değil) |
| SCIP | 960ecf91-e715-450a-9d9d-c76a8be12acc |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,9 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Anten bariyeri 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptör 2904790
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
Avantajlarınız
Sabit 868 MHz uygulamaları için ideal
Patlama riskli bölgelerde kullanım için
Tuzlu suya dayanıklı
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018