Wireless MUX seti, her biri 16 dijital giriş ve çıkışa, 2 analog giriş ve çıkışa (0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V) sahip iki modül, RSMA (dişi) anten bağlantısı, 1,5 m kablolu çok yönlü anten dahil. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Industrial Wireless: IWLAN, Wireless IO, LoRaWAN tümü dahil
Industrial Wireless, endüstriyel uygulamalar için güvenilir ve emniyetli kablosuz bağlantıları olanaklı kılar. Gereksinimlere bağlı olarak, gerçek zamanlı haberleşme için IWLAN veya Bluetooth, çok yakın mesafeler için NearFi veya büyük mesafeler için LoRaWAN ve Trusted Wireless kullanın. Kablosuz çözümlerimiz, erişim noktaları ve istemcilerin yanı sıra, uygun antenler ve kablolar da içermektedir.
Duvara veya direğe montaj için çok bantlı çok yönlü anten, 2,4 GHz, kazanç: 6 dBi, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, darbeye ve titreşime dayanıklı, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk kelepçeleri dahil, ATEX ve IECEx onayı
Wireless MUX seti, her biri 16 dijital giriş ve çıkışa, 2 analog giriş ve çıkışa (0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V) sahip iki modül, RSMA (dişi) anten bağlantısı, antensiz. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Kontrol panosu montajı için çok yönlü anten, frekans bandı: 2,4 GHz / 5 GHz, kazanç: 2,5 dBi / 5 dBi, koruma sınıfı: IP68, bağlantı: N (erkek)
Radioline - I/O genişleme modülü, 4 analog akım veya gerilim çıkışı (0/4 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Radioline - RS-232/RS-485 arabirimli 868 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O modülleri ile genişletilebilir, RSMA (dişi) anten bağlantısı, 99 istasyona kadar noktadan-noktaya, yıldız ve örgüsel network, 20 km'ye kadar menzil (açık bir görüş hattı ile), Avrupa'da kullanım için. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Radioline - I/O genişleme modülü, 4 analog akım girişi (0/4 mA ... 20 mA). Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
WLAN istemcisi, yazılım destekli erişim noktası, Wi-Fi 6, 2 harici anten bağlantısı (RSMA-F) ile, IP20, -30°C ... +60°C, WLAN 802.11a, n, ac, ax,frekans: 2,4 GHz, 5 GHz, bağlantı verileri: 9 V DC ... 32 V DC, RJ45: LAN, http/https, CLI, REST API için
Radioline - RS-232/RS-485 arabirimli 2,4 GHz kablosuz alıcı-verici, I/O modülleri ile genişletilebilir, RSMA (dişi) anten bağlantısı, 250 istasyona kadar noktadan-noktaya, yıldız, ve örgüsel network, 5 km'ye kadar menzil (açık bir görüş hattı ile), dünya çapında kullanım için. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Radioline - PC ile Radioline cihazları arasında haberleşme için USB veri kablosu, PC'nin USB portu üzerinden diyagnostikler ve yapılandırma amaçlı besleme, kablo uzunluğu: 2 m. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.
Uygulamanız için doğru kablosuz teknoloji
Pratikte çeşitli kablosuz teknolojilerin muhtelif uygulamalar için uygun olduğu kanıtlanmıştır. Phoenix Contact, spesifik uygulamalarınız için endüstriyel sınıf kablosuz çözümler sunar.
- NearFi: Yakın mesafede temassız güç ve gerçek zamanlı Ethernet veri iletimi için
- WLAN IEEE 802.11(Wi-Fi): Yüksek performanslı endüstriyel sınıf Ethernet network'leri için Kablosuz Ethernet
- Bluetooth: Fabrika otomasyonunda kontrol verilerinin iletilmesi için Kablosuz Ethernet ve Kablosuz I/O
- Trusted Wireless: Büyük ölçekli sistemlerde sinyal ve veri iletimi için Kablosuz I/O ve Kablosuz Seri
Yeni ürünler
Yakın mesafede güç ve veri iletimi
Güç ve verilerin hava boşluğu üzerinden temassız iletimi, aşınmasız ve bakım gerektirmeyen bağlantıları mümkün kılmasının yanı sıra cam ve diğer iletken olmayan ortamlardan da iletim yapılmasına olanak tanır.
Bu, alan ve hareket kısıtlamaları, titreşim, toz ve kir, dönme ve sık temas gibi durumlarda çok çeşitli uygulama olanaklarının önünü açar.
Temassız güç ve veri iletimi için NearFi modüller
Temassız güç ve gerçek zamanlı Ethernet iletimi için NearFi modülleri
NearFi modülleri, gücün (100 W'a kadar) ve gerçek zamanlı Ethernet verilerinin (100 Mbps, tam çift yönlü) birkaç santimetrelik bir hava boşluğu boyunca iletilmesine olanak tanır. Prensip olarak, iletim için daima iki cihaz gereklidir: Bir baz modül ve bir uzak modül. Modüllerin konfigüre edilmesi gerekmez ve kullanımları bir konnektör kadar kolaydır.
- Üniversal – protokolden bağımsız ve gecikmesiz gerçek zamanlı Ethernet haberleşmesi
- Görünür – muhafaza üzerindeki LED halka ile her yönden kolayca görülebilen diyagnostik
- Sağlam – zorlu ortamlarda hızlı ve kolay kullanım için M12 push-pull hızlı bağlantı teknolojisine sahip IP65 muhafaza
Temassız IO-Link iletimi için IO-Link kuplörleri
Temassız IO-Link iletimi için IO-Link kuplörleri
IO-Link kuplörleri, gücün (18 W) ve IO-Link verilerinin 7 mm'ye kadar bir hava boşluğu üzerinden iletilmesini sağlar. Cihazlar basitçe tak ve çalıştır yöntemiyle çalışır. Baz ve uzak modüller otomatik olarak bağlanır.
- Evrensel – güce ilave olarak, IO-Link verileri veya iki dijital sinyal de iletilebilir.
- Sağlam – zorlu ortamlarda kullanım için M12 bağlantılara sahip IP68 paslanmaz çelik muhafaza.
- Kompakt – yer kazandıran montaj için M30 tasarımı.
IWLAN – Endüstriyel Kablosuz LAN
IWLAN (IEEE 802.11/Wi-Fi) Ethernet verilerinin kablosuz iletimini sağlar ve özellikle sağlam donanım ile karakterize edilir. Endüstriyel WLAN, PROFINET, EtherNet/IP™ ve Modbus/TCP gibi endüstriyel protokollerin gerçek zamanlı ve güvenilir iletimi için özel tasarımdır. Ayrıca, özellikle büyük WLAN ağlarındaki mobil nihai cihazlar için geliştirilmiş optimize edilmiş, hızlı dolaşım özelliğine sahiptir. Bu sayede IWLAN; otomatik kılavuzlu araçlar (AGV’ler), depo servis araçları, elektrikli monoray sistemleri ile makinelerin ve sistemlerin tablet bilgisayarlar ve akıllı telefonlar üzerinden kontrolü gibi uygulamalar için ideal bir çözüm sunar. PROFIsafe ile emniyetle ilgili işlevler bile kablosuz olarak uygulanabilir.
Endüstri için WLAN kablosuz modüller
WLAN 1000 ve 2300 serisi – endüstri için WLAN çözümü
Yeni endüstriyel WLAN serisi, 2300 serisi erişim noktaları ve WLAN 1000 client'leriyle gelişmiş Wi-Fi 6/6E teknolojisine (IEEE 802.11ax) dayanır. Wi-Fi 6 kaynak verimliliğini, kararlılığı ve network kapasitesini artırır. Bu, özellikle çok sayıda cihazın bulunduğu büyük WLAN network'lerinde güvenilirliği ve gerçek zamanlı kapasiteyi artırır. Wi-Fi 6E ile yeni 6 GHz bandında daha önce kullanılmayan çok sayıda ek iletim kanalı mevcuttur.
- Son teknoloji Wi-Fi 6/6E WLAN teknolojisi
- Birçok boş kanala sahip yeni 6 GHz frekans bandını destekler
- Endüstriyel uygulamalar için optimize edilmiş WLAN sürücüleri
- PROFINET ve PROFIsafe için şeffaf katman 2 haberleşmesi
- Entegre antenli ve harici anten bağlantılı ürün versiyonları
- Roaming fonksiyonunun yazılımsal optimizasyonu sayesinde WLAN hücreleri arasında hızlı geçiş
- WPA 3 ve tasarıma göre güvenlik (IEC 62443-4-1) ile çok yüksek güvenlik seviyesi
Endüstriyel Bluetooth
Bluetooth, esas olarak hücresel haberleşme ve bilgisayar aksesuarlarında kullanılsa da aynı zamanda makine ve sistem imalatında da bir haberleşme çözümü olarak yerini bulmuştur. Bluetooth, frekans bandındaki girişime karşı son derece dayanıklıdır ve diğer Bluetooth veya WLAN uygulamalarıyla paralel olarak güvenilir çalışmayı mümkün kılar. Yani, Bluetooth diğer işlevlerinin yanı sıra emniyet haberleşmesi (PROFIsafe, SafetyBridge, vb.) için vazgeçilmez olan çok güvenilir kablosuz bağlantıları kurmak için kullanılabilir. Bluetooth, az sayıda cihazla yapılan küçük, statik kablosuz network uygulamaları için özellikle uygundur (noktadan noktaya uygulama ve yedi taneye kadar cihazla kurulan küçük network'ler). Bluetooth genel olarak Ethernet ve PROFINET verilerini ve I/O sinyallerini hareketli veya dönen makine parçalarına iletmek için idealdir.
EPA – sağlam Ethernet kablosuz köprü
Bluetooth EPA – Bluetooth üzerinden Ethernet ve PROFINET
EPA 2 Ethernet port adaptörü, Ethernet destekli otomasyon modüllerinizi kontrol network'üne kablosuz bağlar, emniyet dahil. EPA 2 ile güvenilir bir kablosuz modül, uygulamanıza entegre edilmesini son derece kolaylaştıran, kompakt ve sağlam bir IP65 endüstriyel gövde içindeki bir entegre anten ile birleştirilir.
- PROFINET gibi endüstriyel Ethernet kontrol network'lerine şeffaf entegrasyon
- MODE düğmesiyle kolay konfigürasyon
- PROFIsafe veya SafetyBridge gibi emniyet haberleşmeleri için uygun
- Bağlantı kurulurken düşük girişim emisyonları için düşük emisyon modu
- Siyah kanal listesi, EPA modülü tarafından frekans aralıkları kullanılamayacak olan üç WLAN kanalının yapılandırılmasına izin verir
I/O sinyallerini erişimi zor veya döner istasyonlara Wireless MUX üzerinden güvenilir şekilde iletir.
Kablosuz multiplexer'lar – I/O sinyallerinin Bluetooth üzerinden iletimi
Wireless MUX, I/O sinyallerinin kablolar kullanmadan iletilmek istendiği yerlerde kullanılır. Sistem 16 dijital ve 2 analog sinyali çift yönlü olarak iletebilir. Dolayısıyla 40 adet sinyal kablosunun yerine kullanılabilir.
- Konfigürasyon veya ayar gerekmediği için kolay devreye alma
- Kompakt muhafazada çok sayıda kanal
- Hızlı bağlantı kurulumu ve sinyal iletimi
- Omni yönlendirmeli antenlerle 200 m'ye kadar, açık görüş hattına sahip yönlü antenlerle 400 m'ye kadar menzil
- Mevcut Bluetooth 4.0 teknolojisi
Trusted Wireless 2.0
Phoenix Contact, patentli Trusted Wireless 2.0 kablosuz teknolojisini endüstriyel kullanım için özel olarak geliştirmiştir. Bu teknoloji, sensör ve aktüatör bilgilerini kablosuz olarak iletmenin yanında düşük-orta miktarda veriyi iletmek için de elverişlidir. Açık bir alanda birkaç yüz metreden birkaç kilometreye kadar uzaklıklar katedilebilir.
Böylece Trusted Wireless 2.0, sensör networkleri için özel bir teknoloji olan WirelessHART ile yüksek hızlı Wireless LAN teknolojisi arasındaki boşluğu doldurur. Bu teknoloji, Phoenix Contact'ın Radioline endüstriyel kablosuz sisteminde kullanılmaktadır.
Radioline büyük sistemler için kablosuz modüldür
I/O sinyalleri ve seri veriler için Radioline kablosuz sistemi
Radioline, büyük sistemler için kablosuz sistemdir. Özellikleri arasında herhangi bir programlama yapmadan ayar düğmesini çevirerek giriş çıkış ataması yapılması yer alır. Trusted Wireless teknolojisi ile Radioline, endüstriyel kullanım için ideal çözümdür.
- Trusted Wireless teknolojisi ile yüksek derecede güvenilirlik
- Desteklenen frekans bantları: 868 MHz, 900 MHz ve 2,4 GHz
- Ayarlanabilir veri hızı ile 32 kilometreye ulaşan menzil
- Esnek network konfigürasyonu – Radioline hem noktadan noktaya bağlantıları hem de 250 cihaza kadar karmaşık örgüsel network'leri destekler
- Cihaz sayısından tasarruf edin: Entegre RS-232/RS-485 arayüzü ile I/O sinyallerini veya seri veriyi tek cihaz kullanarak iletin
- Bir DIN rayı bus konnektörü ve hot-swap tasarım sayesinde 32 I/O modülüne kadar genişletilebilir
Bina dışı montaj için anahtarlama ve kontrol ekipmanları
Radioline için bina dışı kutu, I/O sinyallerinin veya seri verilerin hızlı ve kolay kablosuz iletimi için bina dışına monte edilebilir. Sipariş verirken, kablosuz modülleri (868, 900 veya 2400 MHz) ve gereken I/O genişletme modüllerinin tip ve sayısını doğrudan seçin.
- -25 ile +55°C arasındaki sıcaklıklar için tasarlanmış dayanıklı, sıçrama korumalı ve UV-dayanımlı IP66 muhafaza ile bina dışı montaj için idealdir.
- Sezgisel işletmeye alma ve kolay konfigürasyon için entegre güç kaynağı ünitesi, aşırı gerilim koruması, seçilmiş kablosuz modül ve I/O genişleme modülleri bulunan komple ön kablajlı kontrol kutusu
Doğru anten teknolojisiyle daima kapsama için hazır
Antenler ve aksesuarlar
Daima kapsama için hazır: Phoenix Contact, mobil uygulamalar için çok sayıda omni yönlendirmeli anten ve büyük mesafeleri köprülemek için yönlü antenler sağlamaktadır. Leaky kablolar aynı zamanda elektrikli tek raylı sistemler gibi tanımlanmış bir yol boyunca hareket eden kablosuz cihazlar için de kullanılabilir. Uygun kablolama teknolojisi ve kablolar, aşırı gerilim koruması ve konnektörler gibi montaj aksesuarları ürün gamını tamamlar.
Kullanılan anten sistemi, kablosuz sistemin performansını fazlasıyla etkiler. Seçim ve montaj sırasında dikkat etmeniz gereken hususları “10 anten kuralı” broşürümüzden okuyabilirsiniz.
SPS 2026'da bizi ziyaret edin
24-26 Kasım tarihleri arasında 9. Salon, 310 numaralı standımıza uğrayın ve açık ekosistemlerin, Endüstriyel Yapay Zekânın ve bütünsel güvenliğin endüstriyel otomasyonun gelecekteki sürdürülebilirliğini nasıl sağladığını görün.
Yüksek performanslı, arızaya karşı emniyetli kablosuz sistem planlamasında size destek vermekten mutluluk duyarız.
Kablosuz network'lerin profesyonel planlaması
Güvenilir ve yüksek performanslı kablosuz network için iyi planlama gerekli bir ön şarttır. Kablosuz network'ünüzün planlanması, yapılandırılması ve devreye alınmasında size yardımcı olmanın yanı sıra bir arıza durumunda bakım ve destek sağlıyoruz. Siz veya personeliniz, kablosuz teknolojisinde daha iyi bir içgörü edinmek ister misiniz? İhtiyaçlarınıza özel pratik eğitim kursları sağlıyoruz
Profesyonel kablosuz kapsama alanı için
Phoenix Contact, Radioline kablosuz sistemi temelinde kablosuz network'lerin planlamasını basitleştirmek için, on adede kadar istasyona sahip kablosuz network'lerin ücretsiz simülasyonunu teklif ediyor. Network'e bağlanacak istasyonların koordinatlarını bize verin, kablosuz network planlama yazılımımızı kullanarak veya sahada kablosuz kanal testleri yaparak fizibilite kontrolü yapalım. Bir kablosuz bağlantının çalışıp çalışmayacağını veya test edilmesi gerekip gerekmediğini belirlemek için bir simülasyon kullanılır. Simülasyon, rakım bilgisini, radyo performansını ve yüzey özelliklerini dikkate alır. Bu sayede ayrıntılı bir test raporu ve gereken tüm bileşenleri içeren bir parça listesi alırsınız.