FL EPA 2
-
Kablosuz modül
1005955
Bluetooth ve Wi-Fi bulunan kombine Ethernet kablosuz modülü, dahili anten, Wi-Fi: AP ve istemci, 2,4 ve 5 GHz, Bluetooth: 2.1+EDR/4.0, PAN ile maksimum 7 bağlantı, IP65, 9 ... 30 V DC, M12 bağlantı, WEB, AT komutları ve mod düğmesi
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Uygulama | Ethernet |
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 1,7 W |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı sistemi | M12 fiş konnektör |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu (erkek) |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 9 V DC ... 30 V DC |
| Besleme akımı | tip. 54 mA (24 V DC için) |
| Akım tüketimi | maks. 190 mA (9 V DC için) |
| Dijital: | |
| Giriş sayısı | 1 |
| Güç besleme girişi | |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, A-kodlu (erkek) |
| geçmeli | evet |
| Ethernet | |
| Arabirim | Ethernet |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Fonksiyonlar | |
| Çalışma mod'ları | WLAN ve Bluetooth için erişim noktası/istemci adaptörü |
| Konfigürasyon | Web arayüzü, MODE butonu, AT komutları (TCP/IP), SSC |
| Güvenlik | 802.11i |
| WPA PSK (preshared key) | |
| WPA2 | |
| AES | |
| TKIP | |
| PIN | |
| Keşfedilemeyen | |
| Kablosuz lisanslar | Avrupa, ABD, Kanada, diğer ülkeler e-shop'tadır |
| RED (Radio Equipment Directive) | |
| FCC 47 CFR part 15, subpart B | |
| Ülke desteği | Belçika |
| Bulgaristan | |
| Çin | |
| Danimarka | |
| Almanya | |
| Estonya | |
| Finlandiya | |
| Fransa | |
| Yunanistan | |
| Büyük Britanya | |
| İrlanda | |
| İzlanda | |
| İtalya | |
| Japonya | |
| Kanada | |
| Hırvatistan | |
| Letonya | |
| Lihtenştayn | |
| Litvanya | |
| Lüksemburg | |
| Malta | |
| Hollanda | |
| Norveç | |
| Avusturya | |
| Polonya | |
| Portekiz | |
| Romanya | |
| İsveç | |
| İsviçre | |
| Slovakya | |
| Slovenya | |
| İspanya | |
| Güney Kore | |
| Tayland | |
| Çek Cumhuriyeti | |
| Macaristan | |
| ABD | |
| Kıbrıs | |
| Ethernet 10/100 Mbps | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | M12 konnektör, D-kodlu (dişi) |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Wireless | |
| Tanım | Bluetooth / WLAN |
| Anten bağlantı yöntemi | (Dahili) |
| Frekans aralığı | 2,402 GHz ... 2,48 GHz (Bluetooth) |
| 2,4095 GHz ... 2,4645 GHz (WLAN) | |
| 5,17 GHz ... 5,25 GHz (WLAN-AP) | |
| 5,17 GHz ... 5,71 GHz (WLAN-Client) | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Kablosuz standart | Bluetooth 2.1 + EDR |
| WLAN | |
| IEEE 802.11 | |
| a | |
| b | |
| g | |
| n | |
| İletim kapasitesi | maks. 16 dBm (Bluetooth: 10 dBm) |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, Bluetooth LE 4.0 |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 7 (BT 2.1+EDR, NAP-Mode) |
| Desteklenen profiller | PAN (NAP, PANU) |
| GATT (merkezi) | |
| Genişlik | 67,8 mm |
| Yükseklik | 92,7 mm |
| Derinlik | 33,2 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | M12 bağlantısız |
| Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 65 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 93 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | yoğunlaşma yok |
| Mekanik test | |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | 3g, 11 ms yarım sinüs şok palsı |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | 5 - 8,4 Hz= ±3,5 mm; 8,4 - 40,7 Hz = 1g; 40,7 - 57Hz= ±0,15 mm; 57 - 500 Hz= 2g |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 55022 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Montaj açıklaması | Dahili anten |
| Ürün numarası | 1005955 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2B1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626476568 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 156 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 166 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170101 |
| ECLASS-15.0 | 19170101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000515 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 4ae8c8ac-962c-4938-8b41-b7138bb0e907 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 9,687 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
FL EPA RMS - DIN ray adaptörü 2701133
-
FL EPA WMS - Montaj adaptörü 2701134
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E CMC - Ağ kablosu 1569391
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E CMC - Ağ kablosu 1569401
-
NBC-M12MSD/ 1,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407360
-
NBC-M12MSD/ 2,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407361
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93E/R4AC - Ağ kablosu 1407362
-
SAC-4P- 2,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1533576
-
SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668111
-
SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1668124
-
SAC-4P-10,0-PUR/M12FS - Sensör/aktüatör kablosu 1683002
Avantajlarınız
WLAN ve Bluetooth için kombine kablosuz modülü
Layer 2'de protokolden bağımsız haberleşme
Koruma derecesi IP65
Entegre anten
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018