IO-Link kuplörleri Temassız güç ve veri kuplörleri, cihazlarınıza güç ve IO-Link verileri sağlamak için aşınmasız ve bakım gerektirmeyen bir çözümdür. Yer ve hareket kısıtlamaları, titreşim, toz, kirlilik, dönme ve sık tekrarlanan temas nedeniyle geleneksel bağlantı teknolojisinin kendi sınırlarına ulaştığı durumlarda temassız iletim aşınmasız haberleşmeye olanak sağlar.

IO-Link kuplörleri

Avantajlarınız

  • Temassız – mekanik aşınma yok, kirlenme yok, bağlantı sırasında yanlış hizalama yok
  • Esnek – güce ek olarak, IO-Link verileri veya iki dijital sinyali de iletebilir
  • [x]Sağlam – zorlu ortamlarda kullanım için M12 bağlantılara sahip IP68 paslanmaz çelik muhafaza
  • [x]Kompakt – yer kazandıran montaj için M30 tasarım
  • Uyumlu – tüm yaygın IO-Link Sınıf A cihazlarıyla üreticiler arasında kullanılabilir
IO-Link kuplörleri

IO-Link kuplörleri - bir fiş bağlantısı kadar kolay

Temassız güç ve IO-Link iletimi

Kuplörler 7 mm'ye kadar bir hava boşluğu boyunca güç (≤18 W) ve IO-Link verilerini (≤230,4 kbps) temassız olarak iletir. Güç, endüktif olarak ve ayrıca cam, plastik ve ahşap gibi metalik olmayan ortamlar aracılığıyla iletilir ve bu da çok çeşitli uygulamalara olanak tanır.

Hava boşluğu üzerinden yakın saha haberleşmesi, frekans planlaması veya teknoloji uzmanlığı gerektirmez. IO-Link kuplörleri, tüm yaygın IO-Link Sınıf A cihazlarıyla üreticiler arasında kullanılabilir. Ayrıca, cihazların yapılandırılması gerekmez ve kullanımı bir eklenti bağlantısı kadar kolaydır.

Avantajınız: Endüstriyel uygulamalarda aşınmaya eğilimli fişli bağlantıları ve kayar bilezikleri değiştirin ve maliyetli kesintileri en aza indirin.

IO-Link kuplörleri

IO-Link kuplörleri kullanımda

Esnek yakınlık seçenekleri sayesinde yüksek derecede montaj serbestliği

Standart bağlantı çözümlerinin aksine, IO-Link kuplörler herhangi bir yönden birbirine bakacak ve dahası birbirine göre dönecek şekilde yerleştirilebilir. İlave olarak, kuplörlerin tam olarak birbirine zıt şekilde yerleştirilmesi gerekmez, ancak birbirlerine belirli bir sapma veya teğetsel açı ile bakabilirler.

Avantajınız: İki bağımsız sistem parçasının mekanik hareketi için daha küçük hassasiyet derecesi gereklidir.

IO-Link kuplörleri

Sağlam bir gövdeye sahip IO-Link kuplörleri

Sağlam mekanik ve hassas montaj

IP68 muhafazaları ile IO-Link kuplörlerini zorlu ortamlarda kullanabilirsiniz. Tamamen metalden yapılmış sürekli dişli saplamaya sahip çok sağlam gövde, bir montaj braketi içinde değişken bir montaj konumu sağlar. Silindirik M30 tasarımı da esnek ve kolay montaj sağlar.

Avantajınız: Dar ortamlarda hassas montaj.

Geleceğe yönelik otomasyon için bağlantı

Temassız güç ve veri kuplörleri cihazlarınıza güç ve veri sağlar. IO-Link kuplörleri, bir IO-Link master ile bir IO-Link cihazı arasında kolayca entegre edilir ve hemen kullanıma hazırdır. Standartlaştırılmış IO-Link arayüzü ile kuplörler, tüm yaygın IO-Link Sınıf A cihazlarıyla kullanılabilir.

IO-Link kuplörü topolojisi

Yakın mesafede temassız güç ve veri iletimi