IO-Link
IO-Link nedir?
IO-Link, küresel olarak standartlaştırılmış ilk I/O arayüzüdür. Bu teknoloji, makine imalatında ve sistem mühendisliğinde haberleşme standardı olarak kendini kabul ettirmiştir. IO-Link arayüzlü ürün sayısı hızla artmaktadır. Haberleşme standardı size birçok avantaj sunar, yeni uygulama fırsatları yaratır ve Endüstriyel Nesnelerin İnterneti (IIoT) gibi önemli konularda bir yatırım niteliği taşır. Tanım olarak IO-Link, sensör ve aktüatörleri otomasyon sistemine bağlamak için kullanılan bir açık, seri noktadan-noktaya haberleşme protokolüdür.
IO-Link Safety baştan sona güvenli haberleşme sağlar. Yani, kullanıcılar IODD ile basit parametrelendirme veya hızlı cihaz değişimi gibi fonksiyonel emniyet alanındaki tipik IO-Link avantajlarından da yararlanır.
IO-Link'in avantajları
- Daha yüksek verimlilik
- Basitleştirilmiş kurulum, bakım ve değiştirme süreçleri
- Daha yüksek veri sürekliliği ve doğruluk
- Uzaktan diyagnostik ile sorun giderme
Verimlilik
IO-Link cihazları, kontrolöre ayrıntılı durum verileri sağlar. Bu veriler bakım planlamasına yardımcı olur, çünkü sorunları hızlı şekilde tanımlayabilirsiniz. Bir kullanıcı olarak her altı ayda bir kirli sensörlerden bir uyarı mesajı alırsanız, örneğin yılda iki kez uygun zamanlarda temizlik yapmayı planlayabilirsiniz. Ayrıca cihazların gerçek zamanlı arıza tespiti, plansız arıza sürelerini en aza indirerek işletme maliyetlerini azaltmanızı sağlar.
Basitlik
IO-Link'te herşey basittir. Standart kablolar ve konnektörler kullanabileceğiniz için montajı kolaydır. Bakım kolaydır çünkü sistemlerinizi izleyebilir ve ayarları değiştirebilirsiniz. IO-Link cihazlarının hata tespiti özelliğini kullanarak, bir problemin nedenini hızlı ve kolay bir şekilde tespit edebilirsiniz. Parametre verisinin kontrolörde saklanması nedeniyle değişim işlemi de kolaydır. Bir IO-Link cihazının değiştirilmesi gerekiyorsa, saklanan parametreler bir programlama cihazı kullanmadan otomatik olarak IO-Link cihazına kopyalanır. Sonuç olarak, sisteminiz hızlı bir şekilde tekrar çalışmaya hazır hale gelir.
Daha yüksek veri sürekliliği ve doğruluk
IO-Link'siz analog sensörler, veriler kontrolöre ulaşmadan önce birden çok A/D dönüşümü geçirir ve bu da hatalara neden olabilir. IO-Link cihazlarında sadece bir tane A/D dönüşümü vardır. Bu, ölçümün doğruluğunu ve dolayısıyla tüm sürecin doğruluğunu artırır.
Uzaktan konfigürasyon
Durum mesajlarına cevap vererek IO-Link cihazının parametrelerini masanızdan değiştirebilirsiniz. Dolayısıyla arızaları gidermek için artık üretim hattını kapatmak ve fiziksel olarak cihazlara erişmek zorunda kalmazsınız.
IO-Link sistem komponentleri
IO-Link sisteminin mimarisi bir kontrolör, bir IO-Link master ve bir veya daha fazla IO-Link cihazından oluşur. Montajı kolay ve uygun maliyetli hale getiren basit üç telli, ekransız kablolarla bağlanırlar.
Bir IO-Link cihazı standart bir sensörün yapamadığı neyi yapabilir?
IO-Link cihazları üç tip veri sağlar:
-
Proses verisi: IO-Link cihazının okuduğu ve IO-Link-Master'a gönderdiği durum bilgisi veya IO-Link-Master'ın IO-Link cihazına gönderdiği bilgi. Durum bilgisi bu proseste de iletilir. Böylece proses verisinin geçerli olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Proses verilerine örnek, mesafe sensörü ile ölçülen mesafedir.
-
Servis verileri: IO-Link cihazına yazılabilen veya IO-Link cihazından okunabilen bilgiler. Örnek: Sensörün model veya üretici numarası, bir cihazı tanımlamaya veya yeni bir cihazı konfigüre etmeye yardımcı olur.
-
Olay verileri: Aşırı ısınma gibi bir olay meydana geldiğinde IO-Link cihazından IO-Link master cihazına gönderilen hata mesajları gibi bildirimler.
IO-Link ürünleri
Baştan sona haberleşme ürün portföyümüz: