ILB BT ADIO MUX-OMNI - Wireless set
2884208

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Wireless MUX seti, her biri 16 dijital giriş ve çıkışa, 2 analog giriş ve çıkışa (0 mA ... 20 mA, 0 V ... 10 V) sahip iki modül, RSMA (dişi) anten bağlantısı, 1,5 m kablolu çok yönlü anten dahil. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Çubuk grafik aracılığıyla kablosuz diyagnostik
Çok yönlü antenler ile endüstriyel iç mekanlarda 50 ... 100 m ve yönlü antenler ile dış mekanlarda 400 m mesafe
Hızlı bağlantı kurulumu ve sinyal iletimi
Mevcut Bluetooth 4.0 teknolojisi
Tak ve çalıştır - yapılandırma olmadan başlatma
Mümkün olan en basit kurulum: paketi açın – bağlayın – çalıştırın

Sıkça Sorulan Sorular


Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui... Daha fazla görüntüle

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz

Daha az görüntüle