ANT-DIR-2459-01
-
Anten
2701186
Duvara veya direğe montaj için yönlü anten, 2,4 GHz / 5 GHz, kazanç: 9 dBi, koruma sınıfı: IP67, darbeye dayanıklı: IK06, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), montaj braketi ve direk kelepçeleri dahil, ATEX ve IECEx onayı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Anten |
| Teslimat kapsamı | montaj braketi ve direk kelepçeleri dahildir |
| Radyasyon karakteristikleri | Yönlü |
| Kazanç | 9 dBi |
| Dikey dalga genişliği | 55 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Yatay dalga genişliği | 75 ° (2,4 GHz ... 2,5 GHz) |
| 55 ° (5,1 GHz ... 5,9 GHz) | |
| Polarizasyon | Lineer dikey |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 5 GHz | |
| Frekans aralığı | 2,4 GHz ... 2,5 GHz |
| 5,15 GHz ... 5,875 GHz | |
| Empedans | 50 Ω |
| Maksimum kapasite | 10,00 W |
| Bir 50 Ω sistemde gerilim durağan dalga oranı VSWR | ≤ 2,00 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Dış çap | 25 mm ... 85 mm (Direk) |
| Güvenlik verileri | |
| Giriş gerilimi Ui | maks. 30 V |
| Giriş akımı Ii | maks. 600 mA |
| Giriş gücü Pi | 0,25 W (Maksimum HF giriş gücü, 24 dBm, grup IIC) |
| 0,43 W (Maksimum HF giriş gücü, 26,4 dBm, grup IIB) | |
| 0,74 W (Maksimum HF giriş gücü, 28,7 dBm, grup IIA) | |
| Maks. dahili endüktans Li | İhmal edilebilir |
| Maks. dahili kapasitans Ci | İhmal edilebilir |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 80 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Uzunluk | 35 mm |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap | 25 mm ... 85 mm (Direk) |
| Renk | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Radom) | PC |
| Malzeme (Taşıyıcı) | Yüksek dereceli çelik V2A |
| Malzeme (Direk kelepçesi) | Yüksek dereceli çelik V2A |
| Bağlantı kablosu | yok |
| Diğer direnç | tuzlu suya dayanıklı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Hava basıncı (çalışma) | 80 kPa ... 110 kPa |
| Rüzgar hızı | 220 km/s |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 1G Ex ia IIC T6 Ga |
| Sertifika | IBExU14ATEX1116 X |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ia IIC T6 Ga |
| Sertifika | IECEx IBE 14.0039X |
| Raylı taşıtlarda elektronik cihazlar | |
| Darbe (çalışma) | EN 50125-3 uyarınca konumlandırma profili: "raylardan uzakta" |
| Titreşim (çalışma) | EN 50125-3 uyarınca konumlandırma profili: "raylardan uzakta" |
| Diğer direnç | tuzlu suya dayanıklı |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60079-0 |
| EN 60079-11 | |
| EN 60079-26 | |
| Not | Patlama koruması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 50155 |
| Not | Demiryolu uygulaması |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 45545-2 |
| NFPA 130 | |
| BS 6853 | |
| Not | Demir yolu taşıtlarında yangından korunma |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Direğe montaj | |
| Montaj açıklaması | Dış mekan ve iç mekan |
| Ürün numarası | 2701186 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN2Z1 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356717182 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 441,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 210 g |
| Gümrük tarife no | 85177100 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
BAR-ANT-N-N-EX - Anten bariyeri 2702198
-
NBC-COX-CNM/0.5-M/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340122
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptör 2904790
-
RAD-SPL-2-N/N - Anten splitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
Avantajlarınız
2,4 GHz veya 5 GHz ile sabit veya doğrusal mobil uygulamalar için idealdir
Patlama riskli bölgelerde kullanım için
Tuzlu suya dayanıklı
Darbeye dayanıklı muhafaza (IK06)
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018