ANT-OMNI-0671-04 - Anten
1830085

Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok bantlı çok yönlü anten, ultra düşük profil, frekans bandı: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 3 dBi ... 5 dBi, koruma sınıfı: IP67, darbe dayanımı: IK10, bağlantı: N (dişi konnektör)

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

2G/3G/4G/5G hücresel ağlarda serbest mobil veya sabit uygulamalar için ideal
Geniş frekans aralığı ile üniversal kullanım
Ultra düşük profili sayesinde kontrol panosu montajı için idealdir
Darbeye dayanıklı muhafaza (IK10)
Kurşunsuz malzemelerin kullanımı sayesinde geleceğe dönük