RAD-PIG-RSMA/N-1 - Anten kablosu
2903264

Anten kablosu, dış çap: 5 mm (0.2 in.), iç iletken: solid, zayıflama: 0.5 / 0.8 / 1.1 dB, 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz'de, bağlantı: N (erkek) -> RSMA (erkek), kablo uzunluğu: 1 m (3.3 ft.)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Düşük zayıflama
UV dayanımlı
Dış mekan montajı için