RAD-PIG-RSMA/N-5 - Koaksiyel kablo
2702140

Anten kablosu, dış çap: 5 mm (0.2 in.), iç iletken: solid, zayıflama: 2.0 / 3.3 / 4.8 dB, 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz'de, bağlantı: N (erkek) -> RSMA (erkek), kablo uzunluğu: 5 m (16 ft.)

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Düşük zayıflama
UV dayanımlı
Dış mekan montajı için