Koaksiyel anten adaptör kablosu, N'den (erkek) RSMA'ya (dişi), 50 Ω, 2.0 m
RAD-PIG-RSMA/N-2
-
Anten kablosu
2903265
Anten kablosu, dış çap: 5 mm (0.2 in.), iç iletken: solid, zayıflama: 0.9 / 1.3 / 2.0 dB, 0.9 / 2.4 / 5.8 GHz'de, bağlantı: N (erkek) -> RSMA (erkek), kablo uzunluğu: 2 m (6.5 ft.)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Düşük zayıflama
UV dayanımlı
Dış mekan montajı için