ANT-OMNI-2459-04 - Anten
1284780

Serbest mobil uygulamalar için çok bantlı çok yönlü anten, kompakt tasarım, frekans bandı: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, kazanç: 2,0 dBi / 2,5 dBi / 3,0 dBi, koruma sınıfı: IP68/IP69K, darbeye ve titreşime dayanıklı, bağlantı: N (erkek)

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Kompakt tasarım
2,4 GHz, 5 GHz, veya 6 GHz ile serbest mobil uygulamalar için idealdir
Geniş frekans aralığı ile üniversal kullanım
Titreşime ve darbeye dayanıklı