RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anten
2702898

Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok bantlı çok yönlü anten, frekans bandı: 2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz, kazanç: 6 dBi / 8 dBi / 8 dBi, koruma sınıfı: IP68, darbeye dayanıklı: IK08, temizlik maddelerine dayanıklı, darbeye ve titreşime dayanıklı, bağlantı: N (dişi)

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

2,4 GHz, 5 GHz, veya 6 GHz ile serbest mobil uygulamalar için idealdir
Temizlik maddelerine dayanıklı
Darbeye dayanıklı muhafaza (IK08)
Titreşime ve darbeye dayanıklı