ANT-OMNI-0671-01
-
Anten
1396316
Duvara veya direğe montaj için çok bantlı tümyönlü anten, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 1 dBi ... 3 dBi, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), dahil. montaj braketi ve direk kelepçeleri
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Anten |
| Teslimat kapsamı | montaj braketi ve direk kelepçeleri dahildir |
| Radyasyon karakteristikleri | Çok yönlü |
| Kazanç | 2 dBi (617 MHz ... 960 MHz) |
| 1 dBi (1,4 GHz ... 1,6 GHz) | |
| 2 dBi (1,7 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 3 dBi (3,3 GHz ... 7,1 GHz) | |
| Dikey dalga genişliği | 70 ° (617 MHz ... 960 MHz) |
| 60 ° (1,4 GHz ... 2,7 GHz) | |
| 45 ° (3,3 GHz ... 5,9 GHz) | |
| 30 ° 6,0 GHz ... 7,1 GHz | |
| Yatay dalga genişliği | 360 ° |
| Polarizasyon | Lineer dikey |
| Frekans bandı | 2400 MHz |
| 868 MHz | |
| 700 MHz | |
| 800 MHz | |
| 850 MHz | |
| 900 MHz | |
| 1700 MHz | |
| 1800 MHz | |
| 1900 MHz | |
| 2100 MHz | |
| 2600 MHz | |
| 3600 MHz | |
| 5 GHz | |
| Frekans aralığı | 0,6 GHz ... 7,1 GHz |
| Empedans | 50 Ω |
| Maksimum kapasite | 1,00 W |
| Bir 50 Ω sistemde gerilim durağan dalga oranı VSWR | ≤ 3,50 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Dış çap | 30 mm ... 45 mm (Direk) |
| Boyutlu çizim |
|
| Yükseklik | 158 mm |
| Çap | 24 mm |
| Delik çapı | 6 mm |
| Dış boyutlar | |
| Dış çap | 30 mm ... 45 mm (Direk) |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Malzeme (Radom) | Plastik (fiberglas takviyeli) |
| Malzeme (Taşıyıcı) | Plastik (fiberglas takviyeli) |
| Malzeme (U-cıvata) | Yüksek dereceli çelik V2A |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Diğer direnç | tuzlu suya dayanıklı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rüzgar hızı | 220 km/s |
| Diğer direnç | tuzlu suya dayanıklı |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Direğe montaj | |
| Montaj açıklaması | Dış mekan ve iç mekan |
| Ürün numarası | 1396316 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC6A2 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151780616 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 206 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 141 g |
| Gümrük tarife no | 85177100 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19070105 |
| ECLASS-15.0 | 19070105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001698 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 6,047 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340147
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/1.5-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340133
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
Avantajlarınız
2G/3G/4G/5G hücresel ağlarda serbest mobil veya sabit uygulamalar için ideal
Geniş frekans aralığı ile üniversal kullanım
Tuzlu suya dayanıklı
Kurşunsuz malzemelerin kullanımı sayesinde geleceğe dönük
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018