ANT-OMNI-0671-02
-
Anten
1396318
Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok bantlı tümyönlü anten, frekans bandı: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 2 dBi ... 4 dBi, koruma sınıfı: IP67, darbeye dayanıklı: IK10, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi)
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2G/3G/4G/5G hücresel ağlarda serbest mobil veya sabit uygulamalar için ideal
Geniş frekans aralığı ile üniversal kullanım
Tuzlu suya dayanıklı
Darbeye dayanıklı muhafaza (IK08)
Kurşunsuz malzemelerin kullanımı sayesinde geleceğe dönük