WLAN 1000 ve 2300 Sağlam WLAN 1000 (client) ve 2300 (erişim noktası) WLAN kablosuz modülleri, endüstrinin gereksinimleri için özel olarak geliştirilmiştir ve maksimum performans ve geleceğe dönüklük için en yeni nesil Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E standartlarını destekler. Karmaşık kablosuz görevler için harici anten bağlantılarına sahip cihazlar ve kolay, yerden tasarruf sağlayan montaj için entegre antenli versiyonlar arasından seçim yapın.

Wi-Fi 6/6E ile WLAN modülleri
Harici olarak monte edilmiş antenlere sahip WLAN 1020

WLAN 1020 üzerindeki iki harici anten ideal kablosuz kapsama alanı sağlar

Kompakt ve esnek WLAN 1020

Araçlar, depo taşıma araçları ve makineler küçük olmalıdır. Tüm bileşenlerin montajı kompakt ve esnek olmalıdır. WLAN 1020 (WLAN client ve yazılım tabanlı erişim noktası) serileri tam olarak bunun için geliştirilmiştir. Kompakt WLAN modülü en yeni nesil Wi-Fi 6/6E standartlarını destekler (sürüme bağlı olarak) ve 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz için üç bantlı işlevsellik sunar. Duvara ve panele monte edilebilir veya DIN raya kolayca oturtulabilir. Metal taban plakası güvenli bağlantı ve ısı dağılımı sağlar.
FL WLAN 1020, zor alanlarda bile iyi bir kablosuz kapsama alanı sağlamak için iki anten bağlantısı ile donatılmıştır. Bu nedenle her zaman optimum anten çözümüne sahip olursunuz.

Avantajınız: Optimum çekim ve esnek montaj

WLAN 1100 tek delikli montaj

WLAN 1120'ün montajı basittir

Yerden tasarruf sağlayan komple çözüm WLAN 1120

WLAN 1120 (WLAN client) ile kablosuz modül ve antenler, kontrol panosuna veya makineye kolayca vidalanabilen tek bir kompakt cihazda birleştirilir.
Tek delikli montaj sayesinde, WLAN 1120 kablosuz modülünün kurulumu bir anten kadar kolaydır. Gerekli olan tek şey makine veya panoda 40 mm'lik bir deliktir. Güç kaynağı ve Ethernet sırasıyla Push-in ve RJ45 konnektör üzerinden bağlanır. WLAN modülü kontrol panosunda yer kaplamadığı için kolayca yenilenebilir. WLAN 1120 muhafazası son derece sağlam olup aynı zamanda büyük mekanik yüklere ve darbelere (IK08 darbe mukavemeti) dayanıklıdır.

Avantajınız: Hızlı ve yer kazandıran montaj

WLAN 2300

WLAN 2300 doğrudan sahaya monte edilir

Sağlam tasarım WLAN 2300

2300 serisi erişim noktası, zorlu endüstriyel ortamlarda doğrudan kurulum için özel olarak geliştirilmiştir. Sağlam muhafazası, -30 ila +60°C arasında yüksek sıcaklık direnci ve IP65 koruma sınıfı, onu zorlu koşullarda kullanım için ideal çözüm haline getirir. WLAN 2300, OFDMA dahil olmak üzere tam işlevsellik sunar, 200 cihaza kadar destekler ve yüksek cihaz yoğunluğuna sahip ağlarda bile maksimum performans ve kararlılık sağlar. Kompakt tasarımı, dahili veya harici anten seçenekleri ve cihazı panele veya bir profile basitçe takma seçeneği sayesinde kurulum esnek ve karmaşık değildir.

Avantajınız: Saha kurulumu için ideal çözüm

Wi-Fi 6 logosu

Wi-Fi 6/6E ile güvenilir

Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) ile 1000 ve 2300 WLAN modülleri kablosuz network'ler için en son standardı destekler. Bu, frekans spektrumunun verimli kullanımı, daha yüksek veri hızları ve yoğun kullanılan ortamlarda bile istikrarlı performans anlamına gelir. OFDMA, MU-MIMO ve TWT gibi teknolojiler maksimum verimlilik sağlar. Wi-Fi 6E özellikle öne çıkan bir özelliktir. Türüne ve ülke onayına bağlı olarak, yeni WLAN neslinin cihazları üç bant özelliğine sahiptir ve 6 GHz frekans bandını da kullanabilir. Bu sayede 6 GHz bandında boş kanallar, daha az parazit ve Wi-Fi 6'nın tüm avantajları ortaya çıkıyor. Bu, son teknoloji ürünü endüstriyel uygulamaların artan talepleri için ideal bir donanıma sahip olduğunuz anlamına gelir.

Avantajınız: Güçlü, verimli ve dayanıklı Kablosuz LAN

Ön planda ekranlı WLAN modülü

Güvenlik standartları ve kullanım profilleri sayesinde oldukça güvenli

Network'ünüz isim maksimum güvenlik

Network'ünüzün ve verilerinizin yanlış kullanıma ve manipüle edilmeye karşı korunması bizim yüksek önceliğimizdir. 1000 ve 2300 serisi WLAN modülleri en yeni güvenlik mekanizmalarını kullanır ve mevcut tüm standartları karşılar. WPA3 şifreleme ile maksimum WLAN güvenliğinin ve yetkisiz erişime karşı güvenilir korumanın keyfini çıkarabilirsiniz. Ayrıca, ürünlerimizin geliştirme süreci IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalandırılmıştır ve cihazlar IEC 62443-4-2 ile uyumludur. Size en üst düzeyde güvenlik ve uygunluğu garanti etmek için modüller aynı zamanda katı RED güvenlik gereksinimlerini de karşılamaktadır.

Avantajınız: Manipülasyona ve yanlış kullanıma karşı güvenlik

WLAN 1120 ile tam çekim

WLAN 1000 ve 2300 ile tam çekim

Optimum anten teknolojisi sayesinde tam çekim

İyi sinyal alımı, hızlı ve güvenilir kablosuz haberleşme için belirleyici niteliktedir. Dolayısıyla yüksek kaliteli anten montajı esastır. WLAN 1120 ve 2300 cihazlarına MIMO teknolojili (multiple-input, multiple-output) iki güçlü entegre anten yerleştirilmiştir. Bunlar, ihtiyaç duyduğunuz her yerde hızlı ve istikrarlı kablosuz çekim sağlarlar. Bu, kablosuz haberleşmenin kararlılık, hız ve menzilini büyük ölçüde arttırır.

Avantajınız: Her zaman tam sinyal çekimi

Kontrolör WLAN 1010'u bir CLI komutuyla yapılandırır

WLAN 1010 REST API aracılığıyla yapılandırılabilir.

PLC aracılığıyla kolay kontrol – REST API aracılığıyla

WLAN 1000 ve 2300 bir PC veya PLC kullanılarak REST API aracılığıyla kolaylıkla kontrol ve konfigüre edilebilir. Bu nedenle, birkaç WLAN modülü tek bir komutla hızlı ve kolay şekilde yapılandırılabilir. Ayrıca network yönetim görevleri; örneğin, her bağlantı için WLAN kullanıcılarına yeni tek kullanımlık bir WLAN şifresi atama gibi, kontrolör aracılığıyla otomatikleştirilebilir. Bu, paylaşılan statik WLAN şifrelerinin kullanılması yoluyla ortaya çıkan güvenlik riskine karşı basit bir çözümdür

Avantajınız: Makine programlama için tam kontrol

Topoloji: WLAN network'ündeki mobil cihazlarda otomatik roaming

WLAN network'ündeki mobil cihazlarda otomatik roaming

Roaming - network'teki mobilite

WLAN'ın en güçlü yönlerinden biri mobilitesidir. Cihazlar ağ üzerinde serbestçe hareket edebilir ve en güçlü sinyali sunan erişim noktasına otomatik olarak bağlanabilir.
Özellikle endüstriyel uygulamalar için dolaşımın hızlı ve güvenilir bir şekilde çalışması çok önemlidir. WLAN çözümlerimizle kablosuz hücreler arasında geçiş 100 ms'den daha kısa sürer.

Sizin avantajınız: Çok sayıda hareketli cihazın bulunduğu büyük WLAN ağlarında bile kesintisiz iletişim ve maksimum performans

WLAN 1000 ve WLAN 2300 için tipik uygulama alanları

Otomatik raylı araçlar ve mobil robotlar
Otomatik raylı araçlar ve mobil robotlarla haberleşme
Otomasyon sistemleri
Erişilmesi zor makine parçalarının network'e kablosuz entegrasyonu
Akıllı cihazlarla kablosuz makine erişimi
Akıllı cihazlarla kablosuz makine erişimi
Hareketli makine sistemleri, vinç
Dönen veya hareketli makine sistemleriyle haberleşme

WLAN 1000 ve 2300'e genel bakış

WLAN 1020
WLAN 1120
WLAN 2300
WLAN 1020

WLAN 1120

WLAN 2300

Karakteristikler
Montaj tipi Kontrol panosunda, kontrol kutusunda Kontrol panosunda, makinelerde vs. Panel montajı, profil vs.
Fonksiyon Client (sınırlı erişim noktası fonksiyonelliği) Client (sınırlı erişim noktası fonksiyonelliği) Erişim noktası
Maksimum WLAN client sayısı 10 (sanal WLAN arayüzü başına) 10 (sanal WLAN arayüzü başına) 100 (sanal WLAN arayüzü başına)
WLAN standartları Wi-Fi 6, Wi-Fi 4/5 ile geriye dönük uyumlu Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (yalnızca WLAN 1122) Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E (yalnızca WLAN 2350/2351)
Frekans bandı 2.4 ve 5 GHz, 6 GHz (yalnızca WLAN 1021/1022)¹⁾ 2.4 ve 5 GHz, 6 GHz (yalnızca WLAN 1121/1122)¹⁾ 2.4 ve 5 GHz, 6 GHz (yalnızca WLAN 2350/2351)¹⁾
Maksimum veri hızı (brüt) 2.400 Mbps 2.400 Mbps 2.400 Mbps
Maksimum veri hızı (net) >600 Mbps >600 Mbps WLAN 1120 >600 Mbps
antenler iki harici bağlantı (RSMA) iki dahili anten (5 dBi) WLAN 2330/2331: iki harici bağlantı | WLAN 2340/2341: dahili antenler | WLAN 2350/2351: dahili
Maksimum iletim gücü <19 dBm (anten bağlantısı) 20 dBm (antenler dahil) 20 dBm (antenler dahil)
Koruma sınıfı IP20 IP68 IP65
Ortam sıcaklığı (çalışma) -30°C … +60°C -30°C … +60°C -20°C … +60°C
μSD yuvası 1 – 1
Ethernet 1x RJ45 1x RJ45 1x M12
Power over Ethernet (PoE) – – 1
Sınıf 1, Bölüm 2 (Class I, Division 2) WLAN 1021 WLAN 1121 WLAN 2331/2341/2351
Ürün listesine git Ürün listesine git Ürün listesine git

¹⁾ Ülkelerdeki düzenlemelere bağlı olarak 6 GHz bandı için ülkeye özgü onaylar talep üzerine sağlanabilir