OFDMA (ortogonal frekans bölmeli çoklu erişim), erişim noktasının kanalları etkin bir şekilde bölerek tek bir kanalda birden fazla cihaz (client'ler) ile aynı anda iletişim kurmasını sağlar Bu teknoloji, daha fazla kullanıcının daha kısa sürede işlem yapmasını sağlar. Bu, verimliliği önemli derecede artırır ve sıkışık network'lerdeki gecikmeyi büyük ölçüde azaltır. Genel QoS'nin iyileştirilmesi böylece yüksek WLAN yoğunluğuna sahip bir ortamda bant genişliğinin etkin kullanımını sağlar.
Verimlilik ve performans – Wi-Fi 6 WLAN standardı
Otomasyonda Ethernet'in ortaya çıkışıyla birlikte Kablosuz LAN da birçok uygulamada, özellikle de hareketli veya mobil uygulamalarda yerleşik hale geldi. Bu nedenle sistemlerdeki WLAN network'lerinin ve WLAN cihazlarının sayısı son yıllarda önemli ölçüde arttı. Bu büyümeye ayak uydurabilmek için güçlü, verimli ve dayanıklı Kablosuz LAN gereklidir. Wi-Fi 6/6E ile artık, bu belirli güçlü yönleri de beraberinde getiren yeni bir WLAN teknolojisi mevcut.
Avantajlarınız
- Özellikle güvenli: En yüksek güvenlik standardı olan WPA3'ü karşılar
- OFDMA ve MIMO teknolojisi sayesinde çok yüksek kullanıcı kapasitesi durumunda daha iyi performans
- 1.440 Mbps'ye varan veri hızlarıyla yüksek performans
- Wi-Fi 6E ile özel 6 GHz bandında güvenilir haberleşme (ülkeye özgü onaylara bağlı olarak)
- Mobil aygıtlar için hızlı ve güvenilir dolaşım
IEEE 802.11ax standardı
IEEE 802.11ax olarak da bilinen Wi-Fi 6, kablosuz network'ler için yeni standarttır. Ana özellikleri şunlardır:
- Daha yüksek veri iletim hızları
- Sıkışık ortamlarda iyileştirilmiş performans
- Düşük gecikme
- Daha yüksek enerji verimliliği
Wi-Fi 6 bu nedenle frekans spektrumunun verimli bir şekilde kullanılmasına olanak tanır, network'teki tüm cihazlar için veri hacmini artırır ve aynı zamanda esneklik ve güvenilirlik sağlar. Yeni standart, giderek dijitalleşen dünyada kablosuz bağlantıya yönelik artan talepleri karşılamak için tasarlanmıştır.
WLAN standartları Wi-Fi 4 ve 6'nın karşılaştırılması
Wi-Fi 6'nın piyasaya sürülmesi, kablosuz network'lerin geliştirilmesinde önemli bir kilometre taşını temsil etmekte ve önceki Wi-Fi 4'e göre bir dizi iyileştirme sunmaktadır:
Wi-Fi 4 | Wi-Fi 6 | |
---|---|---|
IEEE standardı | IEEE 802.11n | IEEE 802.11ax |
Güvenlik standardı | WPA2 | WPA3 |
Frekans aralığı | 2,4 ve 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz (ülkeye özgü onaylara bağlı olarak) |
MU-MIMO | Sadece indirin | İndirin ve yükleyin |
Maksimum iletim hızı | 300 Mbps (2x2 MIMO, 40 MHz) | 2.400 Mbps (2x2 MIMO, 160 MHz) |
Hedef Uyandırma Zamanı (TWT)) | ||
OFDMA | ||
BSS renklendirme |
6 GHz spektrumunda WLAN: Wi-Fi 6E
Wi-Fi 6E, Wi-Fi 6'nın tüm özelliklerini 6 GHz bandına aktarır. Wi-Fi 6E, bu ek frekans aralığından yararlanarak daha geniş kanallar ve daha az parazit sağlayarak daha yüksek iletim hızları ve daha iyi performans sağlar. Wi-Fi 1 - 6, 6 GHz tarafından desteklenmediğinden, Wi-Fi 6E cihazları daha az parazitin meydana geldiği özel bir düşük yoğunluklu alana sahiptir. Bu aynı zamanda gecikmenin çok düşük olmasını sağlar: Veriler hızlı bir şekilde iletilir; gecikme buna uygun olarak düşüktür.
Wi-Fi 6 ve Wi-Fi 6E'nin işlevleri
Temel servis seti (BSS) ile mekânsal yeniden kullanım fonksiyonu sayesinde birbirine yakın olan kanallar daha verimli kullanılabilmekte ve parazit azaltılabilmektedir. BSS, aynı kanaldaki farklı WLAN cihazlarından gelen sinyalleri renk kodlarıyla (veya sayılarla) işaretleyerek ayırt etmek için kullanılan bir tekniktir. Bu, birden fazla cihazın birbirini engellemeden aynı kanalı kullanabileceği anlamına gelir.
MU-MIMO (çok kullanıcı, çoklu giriş, çoklu çıkış), bir erişim noktasının birden fazla cihazı art arda değil aynı anda çalıştırmasına olanak tanıyan bir teknolojidir. Mevcut tüm uzamsal akışlar birden fazla cihaza bölünerek, büyük veri paketleri daha verimli bir şekilde işlenebilir. Bu, özellikle yüksek yoğunluklu ortamlarda network'ün performansını önemli ölçüde artırır.
WPA3 güvenlik standardı, ilave güvenlik katmanları ekleyerek kablosuz network'lerin güvenliğini artırır. WPA3, açık network'lerde güvenli haberleşme sağlamak için Wi-Fi 6 özellikli cihazlar tarafından giderek daha fazla desteklenmektedir.
TWT (Hedef Uyandırma Zamanı), cihazların erişim noktasıyla haberleşme için belirli zamanlar tanımlamasını sağlar. Bu, erişim noktasına veri aktarma zamanı gelene kadar cihazın etkin olmadığı anlamına gelir. Bu işlev, batarya ile çalışan cihazların çalışma süresinin uzatılmasına veya enerji tasarrufu yapılmasına yardımcı olur.
WLAN network'ündeki mobil cihazlarda otomatik roaming
Roaming - network'teki mobilite
Kablosuz LAN'ın bir avantajı da cihazların network'teki mobilitesidir. Büyük WLAN network'lerindeki cihazlar serbestçe hareket edebilir ve dolayısıyla kablosuz bağlantılarını en iyi sinyal gücüne sahip erişim noktasına yönlendirirler. Bu sürece roaming adı verilir.
WLAN network'ünün kablosuz alanı ilave erişim noktaları kullanılarak sonsuz genişletilebilir. Otomasyon uygulamalarında WLAN client'ların hücre değişimiyle sağladığı hız ve güvenilirlik çok önemlidir. Hızlı ve güvenilir roaming Phoenix Contact WLAN ürünlerinin bir kalite özelliğidir.
Uygulama örnekleri WLAN çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılabilir. Süreç ve işletim verileri için artan haberleşme ihtiyacının yanı sıra birçok uygulamanın mobil hale gelmesi, kablosuz network haberleşmesinin kullanımını gerektirmektedir.
Üretim süreçlerini optimize etmek için akıllı fabrikalarda otonom araçlar giderek daha fazla kullanılıyor. Wi-Fi 6, AGV'ler ile network'e bağlanmış diğer cihazlar arasında güvenilir haberleşmeyi garanti etmek için önemli bir altyapı sağlar. Bu, örneğin üretim holünde daha verimli bir şekilde gezinmelerini sağlar.
Akıllı fabrikada esneklik giderek daha önemli hale geliyor. Prosesleri olabildiğince verimli hale getirmek için makineler ve üretim sistemleri farklı yerlerde esnek kullanımı desteklemelidir. Makinelerin üretim network'üne bağlanması, dijital nihai cihazlar aracılığıyla mobil işletim, kurulum ve bakıma olanak tanır ve böylece akıllı fabrikada ihtiyaç duyulan esnekliği sağlar. Wi-Fi 6, sürekli olarak yüksek ve istikrarlı veri hızlarının yanı sıra birçok cihazda bile hızlı veri iletimi sağlayan bir network sunar.
Endüstriyel Ethernet ile sağlanan tüm imkânlardan yararlanın; mobil ve erişilemeyen makine parçalarını kablosuz iletişim kullanarak network'ünüze entegre edin: daha kolay ve daha düşük maliyetli kablosuz network geliştirme, düşük bakım ve makine parçalarıyla ve zorlu endüstriyel ortamlarda aşınmasız haberleşme, SafetyBridge veya PROFINET ve PROFIsafe ile güvenli kablosuz iletişim.