Robotlar üzerindeki takım değiştirme gibi yoğun bakım gerektiren uygulamalarda, aşınmaya eğilimli ve yoğun bakım gerektiren bağlantıları NearFi kuplörler ile kolayca değiştirebilirsiniz, bu sayede duruş süresi maliyetleri asgariye düşürülür.
NearFi – gerçek zamanlı haberleşme
Tüm Ethernet protokollerinin full duplex iletimi
Full duplex iletim, yani her iki yönde eşzamanlı iletim, gerçek zamanlı Ethernet protokollerini iletmek için gereklidir.
NearFi, full duplex modu sağlamak için ayrı frekans bantlarında paralel iki adet 60 GHz bağlantı kullanır (bir yer-uydu bağı ve bir uydu-yer bağı).
Yani, bu teknoloji aynı zamanda TSN, OPC UA, vb. gibi gelecekteki gelişmeler için de uygundur.
Bit-bazlı iletim gecikmesizdir
Bit-bazlı iletim
NearFi, senkronize bit-bazlı bir iletim yöntemi kullanır. Böylece temassız gerçek zamanlı haberleşme gerçekleşir; yani her Ethernet protokolü derhal iletilir.
Bugüne kadarki diğer tüm radyo iletim teknolojileri paket bazlı iletime dayanır. Paketler ilk önce alınıp daha sonra tekrar paketlenerek kablosuz olarak gönderildiğinden, bu durum daima önemli gecikmelere neden olur. Kablosuz paket, alıcı ucunda açılmış olarak alınmalı ve tekrar üretilmelidir. Bu süreç, Phoenix Contact'ın yenilikçi iletim teknolojisinin tamamen ortadan kaldırdığı, gecikmeye sebep olan ve asenkron birçok işlemi içermektedir.
Manyetik alan üzerinden endüktif güç iletimi
Endüktif güç iletimi
50 W'a kadar güç iletimi (paralel bağlantıyla 100 W'a kadar) endüktiftir. Baz modül, uzak modülün bobininden endüklenen bir bobin üzerinden bir manyetik alan üretir. Aktif kontrol sistemi, iletim için her zaman en uygun parametreleri seçer ve tüm çalışma aralığı boyunca sabit güç iletimi sağlar.
İki NearFi modülü yolunu birleştirmek suretiyle, otomatik akım eşitlemeyle güç 100 W'a yükseltilebilir veya her biri 50 W olan elektriksel olarak yalıtılmış iki voltaj (US/UA) iletilebilir.
Tüm ihtiyaçlar için kablosuz teknolojiler
WLAN ve diğer kablosuz teknolojileriyle uyumluluk
NearFi, Phoenix Contact'ın temassız, gerçek zamanlı iletim teknolojisidir ve birkaç santimetrelik bir yakın alan aralığında kablosuz 60 GHz haberleşmeye dayanır.
Yakın alan aralığındaki kablosuz haberleşme, cihazların yakınında bir parazit spektrumu oluşturmaz ve bu, çok sayıda NearFi sisteminin paralel olarak kullanılabileceği anlamına gelir. WLAN veya Bluetooth gibi mevcut kablosuz teknolojilerle uyumluluk her zaman sağlanır. Aynı şekilde, endüstriyel parazit spektrumları da NearFi teknolojisini etkileyemez.
Frekans planlaması yoktur ve bu nedenle uzmanlık gerekmez.
NearFi kuplörlerin tipik uygulama alanları
NearFi kuplörlerini kullanarak hareketli veya dönen sistem parçalarıyla temassız iletişim kurun ve arızalı konnektörler veya parazite duyarlı bilezikler nedeniyle üretimin durma sürelerini önleyin.
İş parçası taşıyıcısı ile üretim istasyonu arasında temassız iletim için aşınmaya eğilimli ve bakım gerektiren konnektörlerin yerine NearFi kuplörlerini kullanın.
NearFi kuplörlerini otomatik kılavuzlu araç sisteminize (AGVS) hızlı ve kolay bir şekilde kurun ve güvenlikle ilgili verileri AGVS ile üretim istasyonu arasında temassız olarak iletin.