Trusted Wireless Trusted Wireless teknolojisi endüstriyel kullanım için özel olarak geliştirilmiştir. Bu teknoloji, sensör ve aktüatör bilgilerini kablosuz olarak iletmenin yanı sıra düşük ve orta hacimli verilerin aktarımı için de uygundur. Açık bir alanda birkaç yüz metreden birkaç kilometreye kadar uzaklıklar katedilebilir.

Trusted Wireless teknolojisi

Endüstriyel kablosuz teknoloji: Uzak mesafeleri kolay ve etkin şekilde kateder


Avantajlarınız:

  • Kabloları elimine ettiği için montaj ve bakım maliyetleri azalır
  • Kablosuz I/O haberleşmesi sayesinde mobil ve değiştirilebilir otomasyon komponentleri için mobilite
  • Aşınmasız kablosuz teknoloji sayesinde iletim ortamının işletim gideri yoktur
  • Kullanıcı dostu montaj sayesinde hızlı ve kolay devreye alma
Trusted Wireless logosu

Trusted Wireless özellikleri

###Sağlam ve parazitsiz haberleşme
Trusted Wireless frekans atlama yöntemini (FHSS) kullanır. Bu teknoloji frekans bandının tüm spektrumundaki 127 kanalı kullanır ve bunlar arasında sözde rastgele bir geçiş sağlar. Bu haberleşmenin kararlığını arttırır.

Ayrıca Trusted Wireless birçok kablosuz sistemle birlikte uyumlu çalışır. Farklı RF (radyo frekansı) bantları kullanarak birçok Trusted Wireless sistemi birlikte sorunsuz çalışabilir. Bu seçenek seçici bloklama (kara liste) ile WLAN sistemlerinin birlikte performans sınırlaması olmadan çalışmasını sağlar.

###Güvenli iletim
Trusted Wireless gibi patentli teknolojilerde protokol kamuya açık değildir, yani teknoloji saldırılara karşı iyi şekilde korumalıdır. Ayrıca başka emniyet mekanizmaları da eklenmiştir: 128 bit veri şifreleme teoride kesişen veri paketlerinin anlaşılamamasını sağlar. Bütünlük doğrulaması göndericiyi doğrular ve değiştirilmiş mesajları reddeder.

Frekans bantları

Eğer radyo dalgaları duvarlardan veya diğer engellerden iletiliyorsa sinyal zayıflar. Frekans yükseldikçe zayıflama artar, örneğin 2,4 GHz sinyalin zayıflaması 868 MHz veya 900 Mhz sinyalden büyüktür.

868/900 MHz bandındaki yüksek iletim gücü nedeniyle 2,4 GHz bandında çok daha büyük mesafeler katedilebilir. 2,4 GHz bandında iletim zamanı daha kısadır ve veri çıkış gücü 868 MHz veya 900 MHz bandından daha yüksektir. 2,4 GHz bandında çok daha fazla frekans mevcutken, havada daha hızlı veri iletimi mümkündür. Ayrıca 868 Mhz bandındaki gibi yasal zorunluluklar 2,4 GHz bandında yoktur.

Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sistemi 868 MHz (Avrupa, Güney Afrika), 900 MHz (Kuzey Amerika, Güney Amerika) ve 2,4 GHz (dünya çapında) için kablosuz modüllerden oluşur.

Dağıtılmış network yönetimi

WirelessHART ve ZigBee gibi teknolojiler network yönetiminde merkezi bir yaklaşım kullanır. Tüm mesajlar merkezi bir client üniteden geçtiği için ciddi bir kablosuz network trafiğine neden olabilir.

Öte yandan Trusted Wireless dağıtılmış network yönetimini esas alır. Bu amaçla kablosuz ağ içinde ebeveyn-çocuk bölgeleri oluşturulur; üst seviye kablosuz modül ebeveyn buna bağlı modüller çocuk olarak adlandırılır.

Tüm network yönetimi ebeveyn-çocuk bölgesinde gerçekleşir ve merkezi yönetime yönlendirilmez. Bu, tüm network'teki mesaj trafiğini azaltır ve veri paylaşım hızını arttırır.

Esnek uyarlama seçenekleri

Trusted Wireless alıcı hassasiyetini arttırmak amacıyla kablosuz arayüzün veri hızını ayarlama seçeneği sunar. Düşük veri hızıyla çok daha uzak mesafeleri katedebilirsiniz. Böylece kullanıcı uygulamaya ve gerekli menzile göre uygun bir ayar seçebilir.

Phoenix Contact'ın Radioline kablosuz sistemi noktadan noktaya bağlantılar, yıldız veya örgüsel network'lerin oluşturulması ve I/O sinyallerinin ve seri datanın iletilmesini sağlar. Radioline ile I/O modülleri kontrolöre, entegre RS-232 ve RS-485 arayüzü üzerinden kablosuz olarak Modbus prokolüyle bağlanabilir.

Uygulama örnekleri

Trusted Wireless ve Radioline kablosuz sistemi seri kontrol verileri veya analog ve dijital I/O sinyallerinin endüstriyel ortamda iletilmesi için özel olarak geliştirilmiştir. Bu kombinasyon büyük sistem ve network'lerde kullanıma uygundur, örneğin su/atık su arıtma veya proses mühendisliği.

Proses endüstrisi

Proses teknolojisinde uygulama örnekleri

  • Tanklarda seviye izleme
  • Sıcaklık izleme
  • Debi ölçümleri
  • Pompa istasyonları ve kuyu sistemleri
  • Boru hattı izleme
  • Kaçak izleme
  • Kimyasal tesislerin altyapısı
Üstten atık su arıtma tesisi

Su/atık su alanında uygulama örnekleri

  • Su arıtma tesisleri
  • Uzak pompa istasyonlarının bağlantısı
  • Uzak kuyuların bağlantısı
  • Döner parçalar (ör.: bir kazıyıcı köprüde)
  • Dolum seviyesi izleme