Endüstriyel Bluetooth Bluetooth hızlı ve kolay uygulamasıyla otomasyon komponentlerinin güvenilir kablosuz haberleşmesi için ideal çözümdür.

Endüstriyel Bluetooth
Bluetooth logosu

Kablo kadar güvenli

Zorlu endüstriyel koşullar altında kontrol verilerinin hızlı ve güvenilir şekilde iletilmesi gerekiyorsa Bluetooth genellikle ideal kablosuz teknolojidir. Bluetooth'un özel çalışma modu sayesinde son derece güvenilir ve sağlam bir kablosuz bağlantı kurulabilir ve bu bağlantı hızlı ve kolay yapılandırılabilir. Çoğu Bluetooth uygulamasını kullanmak için tek yapmanız gereken etkinleştirmektir. Ve yıllardır binlerce uygulamada durum böyledir. Bluetooth bu nedenle, özellikle makine ve sistem imalatı alanında, Ethernet ve PROFINET verisinin ve I/O sinyallerinin hareketli veya dönen makine parçalarına iletimi için yaygın bir haberleşme çözümü haline gelmiştir.

Avantajlarınız

  • Oldukça güvenilir ve sağlam kablosuz haberleşme
  • Hızlı ve kolay konfigürasyon
  • Birçok kablosuz kanal etkileşim olmadan paralel çalışabilir
  • WLAN 802.11 ile çok iyi uyumlu çalışma

Kontrol verilerinin zor şartlar altında hızlı ve kolay iletimi

Bluetooth, hücresel haberleşme ve bilgisayar aksesuarları alanında kullanılan bir kablosuz teknolojidir. Bluetooth endüstriyel otomasyon network'lerinde kullanılmasını sağlayan mükemmel özelliklere sahiptir.

Bluetooh makine ve sistem imaltı alanlarında otomasyon çözümü olarak kendisini kanıtlamıştır. Ethernet ve PROFINET verilerini veya I/O sinyallerini mobil veya dönen makine parçalarına iletmek için elverişlidir. Bluetooth, uluslararası IEEE 802.15.1 standardını baz alır ve global 2.4 GHz ISM bandında çalışır.

Güvenilir ve sağlam kablosuz bağlantı elde edilir

Bluetooth son derece kararlı kablosuz haberleşme yapısıyla endüstriyel ortamda güvenilir şekilde çalışır. Bunun nedeni verinin frekans atlama yöntemiyle iletilmesi ve iletim kanalının her veri aktarımında değişmesidir. Bu, saniyede 1.600 kez gerçekleşir. Bu kanal yedeklemesi, 79 iletim kanalına kadar Bluetooh haberleşmeyi frekans bandında son derece dayanıklı hale getirir.

Böylece Bluetooth haberleşme emniyeti (PROFIsafe, SafetyBridge, vb.) için esas olan güvenilir kablosuz bağlantıyı kolayca oluşturur. Phoenix Contact'ın Bluetooth modülleri haberleşmeyi bir tuşla sağlayarak konuyu daha da basit hale getirir.

Topoloji: tipik Bluetooth ağ yapıları

Tipik Bluetooth ağ yapıları

Birçok kablosuz kanal paralel çalışabilir

Bluetooth özellikle az sayıda cihazdan oluşan küçük, statik kablosuz ağ uygulamaları için idealdir. Tipik Bluetooth ağları basit boktadan noktaya uygulamalar veya yıldız topolojili maksimum yedi cihazdan oluşan küçük ağları içerir.

Bu teknoloji bu tip birçok uygulamanın paralel çalışmasına imkân tanır. Bu nedenle Bluetooth Kablosuz LAN, WLAN'dan oldukça farklıdır; WLAN çok sayıda cihazla büyük network'lere imkân tanır ancak bu network'lerin çok küçük bir parçası paralel çalışabilir.

WLAN ile mükemmel uyum

Hem Bluetooth, hem WLAN 2,4 Ghz frekans bandında çalışır. Böylece çakışmalar ve karşılıklı etkiler önceden programlanabilir.

AFH ve Siyah Kanal Listesi ile Bluetooth ve Kablosuz LAN arasındaki uyumlu çalışmayı gösteren örnek resim

AFH ve Siyah Kanal Listesi ile Bluetooth ve Kablosuz LAN arasında uyumlu çalışma

Bluetooth'ta düzgün, otomatik bir birlikte çalışma mekanizması vardır: Uyarlanabilir Frekans Atlama (AFH). AFH, %10 - %15 medya erişimi olan WLAN sistemlerini algılar ve WLAN'ın işgal ettiği kanalları otomatik çıkartır.

Dışarıdan gelen parazit etkileri elimine etmek ve etkin frekans planlaması için WLAN için ayrılan üç kanal Phoenix Contact'ın endüstriyel Bluetooth modülleriyle manuel olarak izole edilebilir. Bu durumda Bluetooth modülleri veriyi sadece kullanılmayan frekans aralığından iletir ve WLAN ile etkileşmez.

Uygulama örnekleri Endüstriyel Bluetooth'un tipik uygulama alanları

Denizin üzerinde otomasyon istasyonu
Hızlı dönen sistemler
Bir üretim tesisinde Bluetooth cihazlarıyla haberleşme
Endüstriyel vinç
Denizin üzerinde otomasyon istasyonu

200 m'ye kadar mesafelerde güvenilir kablosuz kontrol haberleşme mümkündür.

Hızlı dönen sistemler

Hızlı dönen otomasyon istasyonları ile güvenilir haberleşme; ör.: kablo sarma makinaları, Bluetooth ile sorun değildir.

Bir üretim tesisinde Bluetooth cihazlarıyla haberleşme

Bluetooth ve PAN profili ile uyumluluk sayesinde, PAN profilli diğer Bluetooth cihazları, ör. barkod tarayıcıları Ethernet ortamına BT EPA aracılığıyla bağlanabilir.

Endüstriyel vinç

Bluetooth, zorlu endüstriyel koşullarda kontrol verilerinin kablosuz sağlam ve güvenilir iletimini sağlar.