RAD-868-IFS - Kablosuz modül
2904909

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Radioline - RS-232/RS-485 arabirimli 868 MHz kablosuz alıcı-verici, I/O modülleri ile genişletilebilir, RSMA (dişi) anten bağlantısı, 99 istasyona kadar noktadan-noktaya, yıldız ve örgüsel network, 20 km'ye kadar menzil (açık bir görüş hattı ile), Avrupa'da kullanım için. Ürün, Siber Dayanıklılık Yasasına (CRA) uyum sağlayacak şekilde hazırlanmaktadır.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Lisans gerektirmeyen 868 MHz frekansı
Arada engeller bulunan yüksek mesafelerde, sürenin kritik önemde olmadığı sinyal iletimleri için özellikle uygundur
Kablosuz arayüz için ayarlanabilir veri hızı sayesinde birkaç kilometre menzil
Programlamasız hızlı ve kolay devreye alma
Trusted Wireless teknolojisi sayesinde yüksek güvenilirlik (AES şifreleme, frekans atlama yöntemi, koekzistans yönetimi)
99 cihaza kadar örgüsel ağlar
Entegre RS-232/RS-485 arayüzü
32 I/O genişletme modülüne kadar destek ile modüler genişletme
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Zone 2'de kullanım onayı

Sıkça Sorulan Sorular


Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui... Daha fazla görüntüle

Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz

Daha az görüntüle