RAD-DAIO6-IFS - I/O genişleme modülü
2901533

Radioline - I/O genişleme modülü, 2 dijital giriş ve çıkış (0 ... 250 V AC/DC) ve 1 analog giriş (0/4 ... 20 mA) ve çıkış (0/4 ... 20 mA, 0 ... 10 V)

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Parmak tekeri ile kolay başlatma
Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Çalışırken bile kolay modül değişimi (hot swap)
Zone 2'de kullanım onayı
Dijital geniş aralıklı giriş/çıkışlar (0 ...250 V AC/DC)