Axioline I/O sistemi için tasarlanan PLCnext AXC F 2152 kontrolör; hızlı, dayanıklı ve kullanımı kolay bir üründür. Maksimum performans, kolay işletim ve zorlu endüstriyel şartlarda kullanım için tasarlanmıştır.
AXC F 2152
-
Kontrolör
2404267
Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün (Sertifikasyon koşulları için kullanıcı dokümantasyonuna bakın); Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02BSH
Onay kimliği: 840cRINA
Onay kimliği: ELE008423XG001ABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDAPROFINET
Onay kimliği: Z13024PROFINET
Onay kimliği: Z13024cULus Listed
Onay kimliği: E238705FS Thermoprocess
Onay kimliği: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Onay kimliği: 968 CSP 1037.00 25ABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDABSH
Onay kimliği: 840cDNV GL
Onay kimliği: TAA00000DFRINA
Onay kimliği: ELE008423XG001LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02cULus Listed
Onay kimliği: E238705PROFINET
Onay kimliği: Z13146PROFINET
Onay kimliği: Z13146Cybersecurity Certificate
Onay kimliği: 968 CSP 1037.00 25FS Thermoprocess
Onay kimliği: 968 INS 799.01 25cULus Listed
Onay kimliği: E366272CCC
Onay kimliği: 2021122304114448IECEx
Onay kimliği: IECEx TUR 19.0031XcULus Listed
Onay kimliği: E366272CCC
Onay kimliği: 2021122304114448ATEX
Onay kimliği: TUEV 19 ATEX 8356 XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman açısından kritik süreçlerin belirleyici ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerçek zaman özellikli Linux işletim sistemi
Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb. – IT sistemleri ile sorunsuz iletişim için
Proficloud, PLCnext Store ve tüm bulut platformlarına doğrudan bağlantı sayesinde uygulamalarınızın IoT entegrasyonu kesintisiz şekilde gerçekleştirilir
Mevcut otomasyon teknolojisi sistemlerine ve kurulumlarına kolay entegrasyon için çok sayıda fieldbus protokolü (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, vb.) desteği
Klasik PLC programlama ile C++, C# veya Python gibi modern üst seviye dillerin birleşimi sayesinde maksimum tasarım özgürlüğü
Uygulamalarınızın ve verilerinizin korunması için endüstriyel otomasyonun en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar