Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Eğer Axioline F lokal bus beslemesinin (haberleşme gücü UBus) bus modülünde maksimum yüke ulaşılırsa, bu modül kullanılarak bu gerilim tekrar sağlanabilir. Bu noktada, UBus'ın kendisinden üretildiği modüle bir 24 V DC gerilim (UL) uygulayın.
AXL F PWR 1H
-
Güç modülü
2688297
Axioline F, Lojik beslemesi UBus için güç modülü, maks. 4 A, lokal bus'taki iletim hızı: 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001ABS
Onay kimliği: 23-2449604-PDAcULus Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
İletişim enerjisi UBus üretimi için 24 V gerilim UL beslemesi