PLCnext Technology için kontrol teknolojisi

Kontrol teknolojisi

Sisteminizi IIoT ve Endüstri 4.0 için PLCnext Technology ile donatmak amacıyla geniş kontrol teknolojisi portföyümüzü kullanın. İster IEC 61131-3, ister C/C++, C#, ya da MATLAB® Simulink® gibi yüksek seviyeli diller olsun tercih ettiğiniz programlama dilleriyle gerçek zamanlı olarak çalışın. Açık kaynak kodlarını ve uygulamaları entegre edin veya bulut bağlantıları üzerinden PLCnext Kontrolör ile network'e bağlayın.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Kontrolör
AXC F 1252 - Kontrolör
1646469

Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1507978
AXL SE RS485 EF - Haberleşme modülü
AXL SE RS485 EF - Haberleşme modülü
1507978

Axioline Smart Elements, Haberleşme modülü, Seri veri iletimi, Haberleşme modülü; Proses verisi genişliği: 64 bayt, Şeffaf protokol, Uçtan uca protokol, Modbus/RTU (istemci desteği), Modbus/RTU (sunucu desteği); arabirim: RS-485: 1; İletim hızı: 100 bps ... 230400 bps; muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 1088129
AXL SE DO16/1 - Dijital modül
AXL SE DO16/1 - Dijital modül
1088129

Axioline Smart Elements, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Kontrolör
AXC F 2152 - Kontrolör
2404267

Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün (Sertifikasyon koşulları için kullanıcı dokümantasyonuna bakın); Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 1088134
AXL SE SC-A - Kapak
AXL SE SC-A - Kapak
1088134

Axioline Smart Elements, Yuva kapağı, - Tanı işlevi, muhafaza sınıfı: IP20; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 2688035
AXL F DI32/1 1F - Dijital modül
AXL F DI32/1 1F - Dijital modül
2688035

Axioline F, Dijital giriş modülü, Dijital girişler: 32, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Go to Product Detail Page for item 2688051
AXL F DO32/1 1F - Dijital modül
AXL F DO32/1 1F - Dijital modül
2688051

Axioline F, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 32, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.

Neden kontrol teknolojimizi kullanmalısınız?

  • Farklı performans sınıflarına sahip ve çeşitli uygulama alanları için optimize edilmiş PLC'ler, otomasyon görevinize ideal adaptasyonu sağlar
  • Proficloud.io gibi çeşitli bulut hizmetlerine bağlantı, küresel makine ve sistem verilerinizi analiz etmenizi sağlar
  • PLCnext Control, açık kaynak yazılımı ve uygulamalar kullanılarak özel uygulamanıza göre uyarlanabilir
  • Açık Linux işletim sistemi ve optimize edilmiş bir geliştirme ortamı da dahil olmak üzere yüksek seviyeli diller için destek
  • PLC işlevselliğinin uyarlanmış uzantıları ve I/O'ların modülerliği, özel otomasyon sistemlerine olanak tanır

Yeni ürünler

Sekiz izole çıkışlı Axioline Smart Element röle modülü
Dijital giriş ve çıkışlara sahip I/O modülü
Güç ölçüm modülü
PLCnext Control - AXC F 1252
Kullanılmayan bir I/O slotunu korumak için düz slot kapağı
Enerji uygulamaları için PLCnext Kontrolör
Virtual PLCnext Control logosu
Axioline F uzaktan I/O sistemi için sıcaklık ölçümü I/O modülü
Seri arayüzlü (RS-232/RS-485) ve genişletilmiş fonksiyon kapsamına sahip Axioline Akıllı Elemanlar

Dijital I/O modülü

Sekiz izole çıkışlı röle modülü

I/O modülü, solid-state teknolojisi ile 24 V'ta dirençli yüklerin yüzer anahtarlanmasını sağlar. Son derece hızlı, aşınmasız anahtarlama süreçleri ve tüm çıkışların galvanik izolasyonu, yüksek operasyonel emniyet ve kesintisiz sistem çalışması sağlar.

Temel özellikler

  • 8 yüzer dijital çıkış
  • Mekanik röleler yerine çıkış başına solid-state röleleri
  • Tüm çıkışlar arasında elektriksel izolasyon
  • Her bir çıkışın nominal akımı: 6 A'e kadar
  • Dahili güç kaybı: çıkış başına maks. 1,3 W
  • Kayıtlı cihaz sınıfı plakası

Avantajlarınız

  • Otomasyon uygulamalarında 100 µs'ye kadar son derece hızlı anahtarlama hassas yanıtlar sağlar
  • Galvanik izolasyonlu çıkışlar toprak döngülerini ve parazit kuplajını önler
  • Bir hata durumunda bile kanal bazında izolasyon ile üst düzey operasyonel emniyet
  • Kontrol panosunda yer tasarrufu için kompakt Axioline Smart Element tasarımında sekiz röle

Dijital giriş ve çıkışlara sahip I/O modülü

16 adede kadar sensör ve aktüatör bağlantısı

Dijital karma modül, 24 V DC dijital sinyallerden 16 adede kadarını kaydedebilir veya anahtarlayabilir. Her kanal, herhangi bir parametreleme olmaksızın giriş veya çıkış olarak esnek bir şekilde kullanılabilir. Yerden tasarruf sağlayan ve çok yönlü uygulamalar için sadece 15 mm genişlikte maksimum konfigürasyon.

Temel özellikler

  • 24 V DC dijital sinyaller için 16 kanal
  • Kanallar, giriş veya çıkış olarak serbestçe ayarlanabilir
  • Giriş işlem görüntüsünde çıkış durumlarının haritalanmasıyla diyagnostik fonksiyonu
  • IEC 61131-2’ye uygun girişler, tip 1 ve tip 3
  • Kısa devre ve aşırı yük koruması
  • Kanal başına akım çıkışı: Maks. 0,5 A

Avantajlarınız

  • Tek bir modüldeki giriş ve çıkışlar yerden tasarruf sağlar ve donanımı azaltır
  • Optimum adaptasyon için her kanal esnek bir şekilde giriş veya çıkış olarak kullanılabilir
  • Giriş verilerindeki çıkış durumları diyagnostiği kolaylaştırır ve arıza süresini azaltır
  • Kompakt tasarım, dijital sinyalleri 15 mm genişlikte güvenilir bir şekilde kaydeder
  • Güvenli sinyal işleme, kompakt uygulamalarda yüksek operasyonel emniyet sağlar

Güç ölçüm modülü

Üç fazlı güç ölçümü için I/O modülü

Kompakt I/O modülü, sadece 15 mm genişliğinde üç fazlı gücü verimli bir şekilde ölçer. Modül, hızlı başlatma, yüksek montaj yoğunluğu ve mevcut otomasyon sistemlerine basit entegrasyonu ile etkileyicidir.

Temel özellikler

  • 15 mm genişliğinde üç fazlı güç ölçümü
  • Nominal gerilim: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Ölçüm aralığı: 0 V AC ... 600/1.035 V AC
  • Nominal akım: 0 A AC ... 5 A AC
  • Ölçüm kategorisi CAT III 300 V / CAT II 600 V

Avantajlarınız

  • Kompakt tasarım DIN rayında yer kazandırır
  • Minimum parametrelendirme çabası ile kolay kullanım
  • Hızlıca kullanıma hazır
  • Yüksek montaj yoğunluğu verimli üç fazlı ölçüm sağlar

Basit görevler için PLCnext Control

Kompakt. Güvenli CRA uyumlu.

Modüler PLCnext Control, PLCnext Technology dünyasına modern bir giriş seviyesi çözümüdür. Yüksek performanslı küçük ölçekli kontrolör olarak cazip bir fiyat-performans oranı sunar. CRA uyumlu ve IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalı olan bu ürün, yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılamaktadır.

Temel özellikler

  • IEC 62443-4-2 sertifikasına sahip CRA uyumlu kontrolör
  • 2 çekirdekli işlemci (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1.1 GB dahili bellek, 1 ağ arayüzü
  • Çevrim süresi: 4 ms, 8 MB program belleği
  • Kolay montaj için entegre bus soketi
  • Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3 kombinasyonu

Avantajlarınız

  • IEC 62443-4-2'ye uygun sertifikasyon sayesinde kontrolör, giriş seviyesi segmentinde bile yüksek siber güvenlik ve CRA uyumluluk gereksinimlerini karşılar
  • Zaman açısından kritik süreçlerin deterministik ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerçek zamanlı özellikli Linux işletim sistemi
  • Açık mimari, yüksek seviyeli dillerde programlamaya ve PLCnext Store'daki uygulamalar aracılığıyla genişletmeye olanak tanır

Düz slot kapağı

Kullanılmayan bir I/O slotunun korunması

Yeni slot kapağı, Axioline F arka panelindeki kullanılmayan bir Axioline Smart Element slotunun düşük maliyetli bir şekilde korunmasını sağlar.

Temel özellikler

  • Slotta kilitleme
  • Montajlı yükseklik: 20,8 mm
  • Koruma sınıfı: IP20
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +70°C

Avantajlarınız

  • Kullanılmayan bir slot için ESD koruması sağlandı
  • Mevcut AXL SE SC ve AXL SE SC-A slot kapaklarına ucuz alternatif
  • Aletsiz montaj ve sökme
  • Depolama için gereken minimum alan

Enerji uygulamaları için PLCnext Kontrolör

Kritik altyapılar için kontrolör

PLCnext Technology'ye dayalı ölçeklenebilir ve güvenli bir kontrol sistemi: Bu kontrolör, enerji üretimi ve dağıtımındaki zorlu ortamlar için özel olarak geliştirilmiştir. Sistem, akıllı yazılım çözümleri ve özel olarak sertifikalandırılmış I/O'larla genişletilebilir.

Temel özellikler

  • -40°C ila +70°C geniş sıcaklık aralığı
  • IEC 61850 Sınıf H uyarınca EMC gereklilikleri
  • Entegre watchdog ve canlı röle kontağı ile genişletilmiş cihaz izleme
  • 3 bağımsız Ethernet arayüzü
  • IEC 60870-5-101 ve IEC 60870-5-104 uzaktan kontrol protokolleri entegre edilmiştir

Avantajlarınız

  • Enerji üretimi ve dağıtımı için yüksek kullanılabilirliğe sahip PLCnext Kontrolör
  • IEC 61850-3'e uygun olarak zorlu ortamlar için geliştirilmiştir
  • Kolay genişletme için kompakt ve modüler I/O sistemi
  • IEC 62351-3 ve IEC 62443 (SL2)'e uygun siber güvenlik
  • PLCnext Store'daki uygulamalarla kolay fonksiyon genişletme

Virtual PLCnext Control

Verimli ve esnek kontrol çözümleri

Virtual PLCnext Control, otomasyonda daha fazla ölçeklenebilirlik, esneklik ve maliyet verimliliği sunar. Bir OCI konteynerinde yazılım olarak sorunsuz entegrasyon sağlar, OT ve IT güvenliğini birleştirir ve kontrol çözümünüzün donanım bağımsızlığını artırır.

Temel özellikler

  • Açık PLCnext Technology ekosistemine dayalı sistem mimarisi
  • IEC 61131-3 ve C++, C# ve Matlab gibi üst düzey dillere uygun programlama
  • PROFINET kontrolörü ve/veya cihazı
  • Web tabanlı yönetim üzerinden konfigürasyon
  • OCI konteynerında Virtual PLCnext Control

Avantajlarınız

  • PLCnext Technology mimarisine sahip yazılım tabanlı kontrol sistemi
  • Fiziksel güçlendirme olmadan kolay ölçeklendirme ve yeni gereksinimlere uyum sağlama
  • Veriye dayalı uygulamalar için IT sistemlerine, bulut hizmetlerine ve IIoT platformlarına doğrudan bağlantı
  • Özel donanım gerekmediği için yatırım maliyetlerini azaltır
  • Konteyner tabanlı teknoloji ile maksimum siber güvenlik

Sıcaklık ölçümü için I/O modülü

Dirençli sıcaklık algılayıcılarının bağlantısı

Modül, bir Axioline F I/O istasyonunda kullanım için tasarlanmıştır. Potansiyel olarak patlayıcı alanlarda, bölge 0 ve bölge 1'deki direnç sıcaklık dedektörlerinden sinyal almak için kullanılır. Modül tüm yaygın platin ve nikel sensörleri destekler.

Temel özellikler

  • Dirençli termometreleri (RTD'ler) bağlamak için 8 analog giriş kanalı
  • 10 kΩ'a kadar doğrusal girişler
  • Daha geniş sıcaklık aralığı: -40 °C …+70 °C
  • Kendinden emniyetli girişler
  • Sensörlerin 2, 3 ve 4 iletken teknolojisi ile bağlantısı

Avantajlarınız

  • Tüm yaygın RTD'lerin ve doğrusal direnç girişlerinin bağlantısını içeren her türlü uygulamanın gereksinimlerini karşılar
  • 2'li, 3'lü ve 4'lü iletken teknolojisinin kullanımıyla uygulama esnekliği ve daha uzun sensör mesafeleri
  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı sayesinde yüksek güvenilirlik
  • Bölge 0 ve 1'deki RTD sensörlerine bağlantı

Seri arayüzlü I/O modülleri

Genişletilmiş işlevselliğe sahip sürümler

Bu Axioline Akıllı Elemanlar, bir veri yolu sistemi üzerinde seri arayüzlere sahip standart G/Ç cihazlarının çalışmasını sağlar. Aynı zamanda, seri arayüzde 230.400 bps'ye kadar iletim hızları mümkündür. Diğerlerinin yanı sıra Modbus/RTU protokolü de desteklenmektedir.

Temel özellikler

  • Bir seri giriş ve çıkış kanalı
  • RS-485 arabirimi veya RS-232 arabirimi
  • Data bitleri, stop bitleri ve parite ayarlanabilir
  • Çeşitli protokoller desteklenir
  • Modbus/RTU istemci ve sunucu desteği
  • döngü başına 61 bayt seri arayüz verisi iletilebilir

Avantajlarınız

  • Seri arayüz üzerinden iletilen verilerin hızlı bir şekilde geri alınması
  • Ayarlanabilir adres filtresi ile Modbus/RTU telegramlarının hedefli filtrelenmesi
  • Modbus/RTU sunucularının yanıt süresine optimum adaptasyon
  • Modüler olarak birleştirilebilir I/O sistemi ile kontrol panosunda önemli ölçüde yer tasarrufu

Axiocontrol serisi PLCnext Control cihazları

Farklı performans sınıfında ölçeklenebilir PLCnext Control cihazları

Açık ve yenilikçi – Axiocontrol serisi modüler PLCnext Control cihazları

Sağlam Phoenix Contact Axiocontrol serisi, PLCnext Technology için çeşitli performans sınıfında birçok PLC'ye sahiptir. Hem yüksek seviyeli dillerle hem de klasik IEC 61131-3 dilleriyle programlama için tasarlanmıştır.
PLC'ler, Axioline ve Inline IP20 I/O sistemleri için modüllerle genişletilebilir. Ayrıca, AXC F 2152 ve AXC F 3152 PLCnext Control cihazlarının soluna ek Ethernet portu veya emniyet ve AI işlevleri gibi bir donanım işlevi de ekleyebilirsiniz.

Güvenlik, kullanıcı sertifikalarının da kaydedilebileceği Güvenilir Platform Modülü'ne (TPM) dayanır. Bu serideki kontrolörler, IEC 62443-4-2 ile birlikte, TÜV Süd tarafından IEC 62443-4-1 ML 3 Tam Proses Profili ile sertifikalandırılan ilk PLC'lerdir. Bu, PLCnext Control kontrolörlerinin geliştirilmesinde Güvenli Geliştirme Yaşam Döngüsünün tam olarak uygulandığını doğrular. IEC 62443-4-1/-4-2 uyarınca ürün sertifikası, bir ürünün güvenli şekilde geliştirildiğini onaylar ve hangi teknik güvenlik gereksinimlerinin uygulandığı hakkında bilgi sağlar. Güvenlik profilini etkinleştirmek aynı zamanda geniş bir güvenlik düzeyi 2 (SL2) işlev yelpazesine erişmenizi sağlar.

İllüstrasyon Virtual PLCnext Control

Donanımdan bağımsız, ölçeklenebilir Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control - otomasyonun geleceği

Yeni Virtual PLCnext Control ürün portföyü, OCI konteynerleri şeklinde yazılım tabanlı kontrolörler sunarak endüstriyel otomasyonda devrim yaratıyor. Bu teknoloji, kontrol görevlerini fiziksel cihazlardan soyutlamanıza ve bunları yüksek performanslı bilgisayar mimarileri üzerinde yürütmenize olanak tanıyarak esneklik, ölçeklenebilirlik ve maliyet verimliliği sağlar. Virtual PLCnext Control, donanım tabanlı PLCnext Control ile aynı işlevlere ve programlama seçeneklerine sahip tanıdık bir ortam sağlar. Başlıca avantajları arasında donanımdan bağımsız bir yazılım ürün yaşam döngüsü, BT ve OT'nin yakınsaması, kaynakların ölçeklenebilirliği ve kanıtlanmış BT yönetim süreçlerini kullanarak kolay bakım ve güncellemeler yer almaktadır. Bu özellikler Virtual PLCnext Control'ü endüstriyel otomasyon için geleceğe dönük bir çözüm haline getirmektedir.

Edge bilişim için PLCnext Control

IT/OT'nin sorunsuz entegrasyonu

Veri merkezli ve esnek - Modern edge bilişim uygulamaları için PLCnext Control

Sahadan gelen verilerin verimli, bulut tabanlı kullanımını sağlamak için, uç uygulamalar için PLCnext Control, yüksek performanslı, akıllı IoT çözümlerini doğrudan veri üretim noktasında uygulama seçeneği sunar. Bu, BT ve OT dünyaları arasındaki boşluğu sürekli olarak doldurmaktadır. Konteynerli kontrol ve açık arayüzler, mevcut BT altyapılarına entegrasyonu özellikle kolaylaştırır.

Tam teşekküllü bir Linux Ubuntu Pro işletim sistemi ve Node-RED, yerel gösterge tabloları ve zaman serisi veritabanı gibi yazılım araçlarının kolay entegrasyonu ile geliştirme ve tedarik süreleri önemli ölçüde azaltılabilir. Verilerin doğrudan cihaz üzerinde proces edilmesi hızlı, güvenilir ve gecikmesiz bilgi akışları sağlar. Yönetim, web tabanlı bir yönetim aracı aracılığıyla rahatça gerçekleştirilir. Edge sistemi sürekli endüstriyel çalışma için tasarlanmıştır ve aynı zamanda yapay zeka tabanlı anomallik tespiti ve otonom sistemler gibi zorlu uygulamaları da destekler.

Yüksek performanslı PLCnext Control

Yüksek performanslı PLCnext Control

Güvenli ve yedekli - Büyük ağlar için PLCnext Control

PLCnext Technology için yüksek performanslı kontrolörler, örneğin güvenlik veya kullanılabilirlik konusunda yüksek talepler içeren otomasyon uygulamalarını gerçekleştirmenizi sağlar. Yüksek güvenlik seviyesi gerektiren uygulamalar için, SIL 3'e kadar emniyet kontrolörlerimizle güvenli bir şekilde çalışın. 300'e kadar güvenlikle ilgili cihazla çok büyük ağları çalıştırabilen yüksek performanslı dört çekirdekli bir sistemle iki bağımsız CPU kullanımı sayesinde çok yüksek bir güvenlik seviyesini birleştirirler.

Yedekli kontrol teknolojisi, duruş sürelerini azaltmanıza, uygun maliyetli çalışmanıza ve ayrıca tünellerde veya havaalanlarında olduğu gibi potansiyel tehlikelerden kaçınmanıza yardımcı olur. Fiber optik temelli entegre yedeklilik işlevi, bir kontrolör arızalandığında veya değiştirildiğinde sürecin kesintiye uğramamasını sağlar. RFC kontrolörü PROFINET tabanlıdır ve AutoSync Teknolojisi ile sistem yedekliliğini otomatik olarak kurar.

Her iki RFC de dirençli dokunmatik ekranla geliştirilmiş kullanım ve basit bir kullanıcı arayüzü sunar. Bu, yüksek düzeyde bir izleme sağlar.
Yerleşik OPC UA sunucusu ile PLC'ler, standart haberleşme protokolü ile bugünden yarının taleplerine hazırdır.

Bağlantı modülleri ile PLCnext Kontrolör

Sağlam ve ölçeklenebilir – Enerji uygulamaları için PLCnext Kontrolör

PLCnext Kontrolör, PLCnext Technology'ye dayanan ölçeklenebilir ve emniyetli bir kontrol sistemidir. Bu kontrolör, enerji üretimi ve dağıtımındaki zorlu ortamlar için özel olarak tasarlanmış olup akıllı yazılım çözümleri ve sertifikalı I/O'lar ile genişletilebilir.

PLCnext Kontrolör -40°C ila +70°C arasında genişletilmiş bir sıcaklık aralığına sahiptir ve IEC 61850 Sınıf H'ye göre EMC gerekliliklerini karşılar. Ayrıca, entegre watchdog ve canlı röle kontağı ile genişletilmiş kontrol cihazı izleme işlevi ek güvenlik sağlar.

Üç bağımsız Ethernet arayüzü ve entegre uzaktan kontrol protokolleri (IEC 60870-5-101 ve IEC 60870-5-104) ile kontrolör, kritik altyapılarda kullanım için idealdir.

PLCnext Kontrolör, yüksek güvenlik ve kullanılabilirlik gereksinimleri olan otomasyon uygulamalarına olanak sağlar. Zorlu çevre koşulları için tasarlanan ve gelişmiş siber güvenlikle donatılan bu kontrolör, kritik altyapılar için güvenilir bir çözümdür. Kompakt ve modüler I/O sistemi ve PLCnext Store'daki uygulamalarla kolay genişletme sayesinde uygulamalarınızı esnek ve verimli bir şekilde tasarlayabilirsiniz.

PLCnext Technology Başlangıç Kiti
Şimdi PLCnext Technology'ye başlayın!

PLCnext Technology'nin açık dünyasına giriş yapın ve işlevsellik, çalışma ve olağanüstü performansı keşfedin. İyi eğlenceler ve programlamada iyi şanslar.

Başlangıç kitine git
PLCnext Technology Başlangıç Kiti
PLCnext Control ve çeşitli I/O'lara sahip otomasyon sistemi

PLCnext Control ve çeşitli I/O'lara sahip otomasyon sistemi

I/O'lar ile otomasyon sisteminde üst düzey modülerlik

Otomasyon sisteminiz için I/O'lara mı ihtiyacınız var? Kapsamlı I/O modülleri portföyüyle, ilgili uygulama gereksinimlerini en iyi şekilde gerçekleştiren PLC istasyonları modüler prensibe göre kurulabilir. Ardından, sınırlı alanda esnek şekilde monte edilebilen Axioline F ürün serisi blok modüler I/O modüllerinin yanı sıra Axioline Smart Elements'i bir Axiocontrol serisi PLCnext Control cihazına bağlayabilirsiniz. Dijital ve analog modüllere ek olarak, I/O portföyü ayrıca çeşitli fonksiyon modülleri içerir. Bazı Axioline F modülleri, çok sert ortam koşullarına yönelik versiyonlarla da temin edilebilir.

Sistemlerinizin otomasyonu için Phoenix Contact'ın Inline I/O sistemini zaten kullanıyor ve gelecekte PLCnext Technology ekosistemine geçerek ek avantajlardan yararlanmak istiyor musunuz? Inline adaptör modülü mevcut bir I/O istasyonunu bir PLCnext Control cihazı ile kolayca donatmanızı sağlar ve akabinde mevcut sistemin modernizasyonunu mümkün kılar.
Uygun I/O işlevleri seçilebilir ve I/O istasyonu Project+ yazılımı kullanılarak hızlı ve hatasız yapılandırılabilir.

Emniyet, Ethernet ve INTERBUS için PLC genişletmeleri

Emniyet, Ethernet ve INTERBUS için PLC genişletmeleri

PLCnext Control işlevselliğini genişletin

PLCnext Control cihazınızın (AXC F 2152 veya AXC F 3152) fonksiyonlarını, örneğin kontrolörün soluna hizalanabilen bir emniyet, Ethernet veya AI modülü ile genişletin. Bu, ek bir Ethernet arayüzü sağlamanıza ve kontrolürünüzü yapay zekâ ve makine öğrenimini içeren uygulamalar için optimize etmenize olanak tanır. Sola hizalanabilen PROFIsafe genişletmesi, SIL 3'e kadar emniyet uygulamaları için PLCnext Control cihazınızın fonksiyonel kapsamını genişleten tamamen fonksiyonel, emniyet-odaklı, küçük ölçekli bir PLC'dir. İlave bir genişletme modülü ile PLC'nize üç modül bağlayın.

PLCnext Technology ekosisteminin ek parçalarını kullanın

PLCnext Engineer
Dizüstü bilgisayarda çalışan bir programcı
Ekranda PLCnext Store olan dizüstü bilgisayar
PLCnext Engineer

Esnek PLCnext Engineer yazılım platformu, PLCnext Control ile ilişkili tüm mühendislik görevlerini tek bir araçta birleştiren ücretsiz bir yazılım sağlar. Yazılım, yapılandırmayı, IEC 61131-3'e göre programlamayı, emniyet programlamasını, görselleştirmeyi ve diyagnostiği sağlar ve eklentiler kullanılarak ek işlevler ve arayüzlerle genişletilebilir.
PLCnext Engineer, yüksek seviye dil programlarını veya MATLAB® Simulink® modellerini çağırmayı ve bunları bir PLCnext Control cihazında devreye almayı ve yönetmeyi mümkün kılar. Yüksek seviye dil kodu böylece standart otomasyon ile uygun şekilde birleştirilir.

Yazılıma git
Dizüstü bilgisayarda çalışan bir programcı

Basit bulut entegrasyonu, açık kaynak kodlu yazılım kullanma seçeneği ve PLCnext topluluğunun sürekli gelişen uzmanlığı yoluyla yeni işbirliği şekillerinden yararlanın. PLCnext Technology için bilgi, destek ve faydalı kaynaklardan yararlanın. Veya foruma bir soru gönderin ve yanıtları uzmanlarımızdan ve diğer kullanıcılardan alın. SSS'leri bulun, eğitim videolarını izleyin ve GitHub, Instagram ve Linkedin'deki varlığımızdan yararlanın. MakersBlog'da heyecan verici uygulamalar, endüstriyel trendler ve kullanım örnekleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

Topluluğa git
Ekranda PLCnext Store olan dizüstü bilgisayar

PLCnext Store, PLCnext Control cihazının fonksiyonlarını anında ve kolayca genişletmenizi sağlayan yazılım uygulamaları (uygulamalar) sunmaktadır. Mağazanın açık yapısı üçüncü taraf tedarikçilerin geliştirdikleri uygulamaları satmalarına da olanak tanır. PLCnext Store ile hızlandırılmış programlama için yazılım kütüphanelerinden, kullanım için hiçbir programlama bilgisi gerektirmeyen önceden programlanmış uygulamalara kadar mevcut tüm uygulamalar için farklı uygulamalara sahipsiniz.

PLCnext Store'a git
E-bülten
Yeni PLCnext Technology e-bülteni

PLCnext Technology ile ilgili ilk interakif e-bültene göz atın ve ihtiyacınız olan tüm bilgileri tek kaynaktan temin edin.
Bu e-bülten boyunca daha fazla etkileşim sağlayan sekmeler bulacaksınız. Heyecan verici uygulamalardan ilham alın. 3D görsellerle donanımlarımıza daha yakından bakın. Web mağazamızdaki ürünler hakkında bilgi edinin veya ekosistemin dört parçası hakkında daha fazla bilgi edinin. Ayrıca, tüm favori konularınızla ilgili çok sayıda link ve video da bulunuyor.

E-bültene git
PLCnext Technology e-bülteni