AXC F XT SPLC 3000
-
PLC genişleme modülü
1160157
Modüler olarak genişletilebilir PLCnext Control'e bağlı (AXC F 1152 için değil) 300 PROFIsafe cihazı için yan yana dizilebilir emniyet kontrolörü
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 100 mm |
| Yükseklik | 127 mm |
| Derinlik | 75 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Bu derinlik TH 35-7.5 DIN ray (EN 60715'e göre) kullanıldığında geçerlidir. |
| Dış boyutlar | |
| Genişlik / Yükseklik / Derinlik | 100 mm / 127 mm / 75 mm (Bu derinlik TH 35-7.5 DIN ray (EN 60715'e göre) kullanıldığında geçerlidir.) |
| Genel | SPLC-3000, AXC F 2152 ile çalıştırılırsa, AXC BS L 2 haberleşme ana modülü kullanılmalıdır. |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Fonksiyon | |
| Emniyet fonksiyonu | evet |
| Sistem gereksinimleri | |
| Mühendislik aracı | PLCnext Engineer |
| Ürün gamı | PLCnext Control Extension |
| Tasarım | modüler |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | tip. 5,52 W |
| tip. 5,52 W | |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Maks. akım tüketimi | 350 mA |
| Tipik akım tüketimi | 230 mA |
| Potansiyeller: Lojik gerilim beslemesi UL | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 350 mA |
| tip. 230 mA | |
| Koruma devresi | Polarite koruma; Polarite koruma diyodu |
| Transient koruma; Bastırıcı diyot | |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | Axioline F fiş |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Axioline F fiş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar |
| -25 °C ... 55 °C deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar | |
| -25 °C ... 50 °C ortalama deniz seviyesinden 4.000 m yüksekliğe kadar | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'e uygun olarak) |
| Darbe (çalışma) | 30g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye uygun) |
| Darbe (depolama/taşıma) | 30g (EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye uygun) |
| Titreşim (çalışma) | 5g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ye uygun) |
| Titreşim (depolama/taşıma) | 5g (EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ye uygun) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| DIN 40046-36, DIN 40046-37'ye göre fonksiyonları tehdit eden gazlara direnç | Cihazın bu ortam koşullarında kullanılması yasaktır. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1160157 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRADAG |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151168148 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 664 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 400 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d54c93e7-5a29-41c4-9953-17334b17468c |
Uyumlu Ürünler
-
AXL F BK PN TPS - Bus modülü 2403869
-
AXL SE PSDI8/3 - Emniyet modülü 1079241
-
AXL SE PSDO4/2 2A - Emniyet modülü 1079231
-
AXL SE SC-A - Kapak 1088134
-
AXL F BP SE4 - Modül taşıyıcı 1088135
-
AXL F PSDO8/3 1F - Emniyet modülü 2701560
-
AXL F DI16/1 HS 1H - Dijital modül 2701722
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20/+ - Güç kaynağı 2904617
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/5 - Güç kaynağı 2904600
-
SD FLASH 8GB PLCNEXT MEMORY - Program/konfigürasyon hafızası 1061701
-
SD FLASH 2GB PLCNEXT MEMORY - Program/konfigürasyon hafızası 1043501
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
E/AL-NS 35 - Durdurucu 1201662
-
CLIPFIX 35 - Durdurucu 3022218
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
E/UK - Durdurucu 1201442
-
PLCNEXT ENGINEER - Programlama yazılımı 1046008
-
AXC BS E XT SPARE PART - Yedek parça 1670423
Avantajlarınız
SIL 3/PL e'ye kadar güvenlikle ilgili uygulamaların hayata geçirilmesi
PROFINET veya Axioline dahilinde 300 adede kadar PROFIsafe F-cihazları için PROFIsafe F-Host
Daha üst seviyede bir PROFIsafe F-Host SPLC ile iletişim için PROFIsafe F-Device
Cortex A8/A9 tabanlı mimariye sahip 2 adet farklı SCPU
PLCnext Technology ekosistemine tam entegrasyon
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018