Axioline I/O sistemi için tasarlanan PLCnext Control AXC F 3152, hızlı, sağlam ve kullanımı kolay bir üründür. Bu, zorlu endüstriyel ortamlarda maksimum performans ve kolay kullanım için dayanıklı yapıda tasarlandığı anlamına gelir.
AXC F 3152
-
Kontrolör
1069208
Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; İşlemci: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün (Sertifikasyon koşulları için kullanıcı dokümantasyonuna bakın); Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
BSH
Onay kimliği: 840cPROFINET
Onay kimliği: Z13147PROFINET
Onay kimliği: Z14091cULus Listed
Onay kimliği: E238705RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001FS Thermoprocess
Onay kimliği: 968 INS 799.01 25Cybersecurity Certificate
Onay kimliği: 968 CSP 1037.00 25IECEx
Onay kimliği: IECEx ULD 25.0004XATEX
Onay kimliği: UL 25 ATEX 3349XcULus Listed
Onay kimliği: E366272Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Zaman açısından kritik süreçlerin belirleyici ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerçek zaman özellikli Linux işletim sistemi
Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb. – IT sistemleri ile sorunsuz iletişim için
Proficloud, PLCnext Store ve tüm bulut platformlarına doğrudan bağlantı sayesinde uygulamalarınızın IoT entegrasyonu kesintisiz şekilde gerçekleştirilir
Mevcut otomasyon teknolojisi sistemlerine ve kurulumlarına kolay entegrasyon için çok sayıda fieldbus protokolü (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, vb.) desteği
Klasik PLC programlama ile C++, C# veya Python gibi modern üst seviye dillerin birleşimi sayesinde maksimum tasarım özgürlüğü
Uygulamalarınızın ve verilerinizin korunması için endüstriyel otomasyonun en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar