PLCNEXT ENGINEER - Programlama yazılımı
1046008

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Phoenix Contact otomasyon kontrolörleri için mühendislik yazılım platformu. PLCnext Engineer, IEC 61131-3-uyumludur ve İndirilenler altında ücretsiz olarak sunulmuştur. Fonksiyonelliği ücretli eklentiler kullanılarak genişletilebilir. Bunu yapmak için, "Configure" (Konfigüre Et) düğmesi aracılığıyla lisans konfigüratörünü açın.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Güvenli programlama, IEC 61508 onaylı
PLCnext Control ailesinin kontrolörleri sayesinde tasarımla gelen güvenlik
IEC 61131'e uygun programlama sayesinde tüm yeryüzünde tekdüze çalıştırma
Tüm mühendislik görevleri için tek bir yazılım
Optimum kullanıcı arayüzü sayesinde daha az iş ve eğitim
Tek bir arayüzden tam entegre programlama sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu
Ücretsiz temel sürümdeki ek fonksiyon eklentilerinin entegrasyonu sayesinde esnek mühendislik
Otomasyon modülleri ve nesne tabanlı programlama sayesinde basitleştirilmiş mühendislik süreci