AXC F 1152 - Kontrolör
1151412

Kontrolör (SPS), PLCnext Control; Programlama: Yüksek seviyeli dil ve IEC 61131-3; İşletim sistemi: Yocto/Linux® (gerçek zaman); Programlama aracı: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT bağlantısı: PROFICLOUD ve bulut konnektörleri aracılığıyla tüm bulut ortamları; IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün (Sertifikasyon koşulları için kullanıcı dokümantasyonuna bakın); İşlemci: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Zaman açısından kritik süreçlerin belirleyici ve güvenilir bir şekilde yürütülmesi için gerçek zaman özellikli Linux işletim sistemi
Desteklenen protokoller: HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP, vb. – IT sistemleri ile sorunsuz iletişim için
Proficloud, PLCnext Store ve tüm bulut platformlarına doğrudan bağlantı sayesinde uygulamalarınızın IoT entegrasyonu kesintisiz şekilde gerçekleştirilir
Mevcut otomasyon teknolojisi sistemlerine ve kurulumlarına kolay entegrasyon için çok sayıda fieldbus protokolü (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, vb.) desteği
Klasik PLC programlama ile C++, C# veya Python gibi modern üst seviye dillerin birleşimi sayesinde maksimum tasarım özgürlüğü
Uygulamalarınızın ve verilerinizin korunması için endüstriyel otomasyonun en yüksek güvenlik gereksinimlerini karşılar