PROFIBUS master, Axioline F kontrolörünün soluna hizalanacak şekilde tasarlanmıştır. PROFIBUS master, PROFIBUS cihazlarını Axioline F istasyonuna bağlamak için kullanılabilir.
AXC F XT PB
-
PLC genişleme modülü
1091657
PLCnext Control Extension, PLC genişleme modülü, Sola hizalama, PROFIBUS master; arabirim: PROFIBUS DP V0 / V1: 1; Proses verisi miktarı: 488 Byte; İletim hızı: 12 Mbps; muhafaza sınıfı: IP20; Teslimat kapsamı: bus taban modülü ve Axioline F fiş dahil; Desteklenen kontrolör: AXC F 2152, AXC F 3152; Ürün, Siber Dayanıklılık Yasası’na (CRA) uygun hale getirilmek üzere hazırlanmaktadır.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Axiocontrol serisinden bir PLCnext Control için münferit genişleme seçeneği
125 PROFIBUS cihazı bağlanabilir
9-kut. D-SUB soket üzerinden PROFIBUS bağlantısı
12 Mbps'ye kadar iletim hızı
PROFIBUS arabirimi ile mantık arasında elektriksel yalıtım
Diyagnostik ve durum göstergeleri