AXL CN S/UL - Konnektörler
AXL CN S/UL
-
Konnektörler
2701421
Kısa Axioline F güç konnektörü (ör., AXL BK ... için)
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Notlar
Uygulamaya yönelik not
Uygulamaya yönelik not
Yalnızca endüstriyel kullanım için
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Fiş
Uygulama
Axioline
Bağlantı verisi
Bağlantı yöntemi
Push-in bağlantı
İletken kesiti, tek telli
0,2 mm² ... 1,5 mm²
İletken kesiti, çok damarlı
0,2 mm² ... 1,5 mm²
Kablo kesiti AWG
24 ... 16
Kablo soyma uzunluğu
8 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
2701421
Ambalaj birimi
5 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
DRI
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
7,73 g
Gümrük tarife no
85366990
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27242692
ECLASS-15.0
27242692
ETIM
ETIM 10.0
EC002584
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151600