SUBCON-PLUS-PROFIB - D-SUB bus konnektörü
2744348

D-SUB fiş, 9-kut., pin, iki 35° kablo girişi bulunan aksiyel versiyon, bus sistemi: 12 Mbps'ye kadar PROFIBUS DP, sonlandırma direnci sürgü anahtar üzerinden anahtarlanabilir, pin ataması: 3, 5, 6, 8; yaylı bağlantı klemensleri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Tüm yaygın tipte Fast Connect PROFIBUS kablolar ve RS-485 bus hatları için uygundur
Ters çevrilebilir bir bağlantı bloğu aracılığıyla D-SUB yönüne değiştirme