Dördüncü nesil yüksek performanslı QUINT POWER güç kaynakları yeni fonksiyonlarla yüksek sistem sürekliliği sağlar. Sinyal eşikleri ve karakteristik eğriler NFC arayüzü üzerinden ayarlanır.
QUINT POWER güç kaynağının eşsiz SFB teknolojisi ve önleyici fonksiyon denetimi uygulamanızın sürekliliğini arttırır.
QUINT4-PS/1AC/24DC/10
-
Güç kaynağı
2904601
Serbestçe seçilebilen çıkış karakteristik eğrili primer anahtarlamalı QUINT POWER güç kaynağı, SFB (seçici sigorta kesici) teknolojisi ve NFC arabirimi, giriş: 1 faz, çıkış: 24 V DC/10 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-8863EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Onay kimliği: LR22472797TANK
Onay kimliği: TA21182MBV
Onay kimliği: 44621/B1 BVUL onaylı
Onay kimliği: E123528cUL Listed
Onay kimliği: E123528ABS
Onay kimliği: 26-0442641-PDAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/026EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Onay kimliği: TAA00001YDcCSAus
Onay kimliği: 70076166BIS Licence Document
Onay kimliği: R-41268801SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47CoC / Compliance Statement
Onay kimliği: 24PP124-01_0UL onaylı
Onay kimliği: E211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: SI-8863cUL Onaylı
Onay kimliği: E211944cUL Listed
Onay kimliği: E123528UL onaylı
Onay kimliği: E123528ABS
Onay kimliği: 26-0442641-PDABV
Onay kimliği: 44621/B1 BVNK
Onay kimliği: TA21182MLR
Onay kimliği: LR22472797TAType approved
Onay kimliği: SI-SIQ BG 005/026EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764SEMI F47
Onay kimliği: SEMI F47cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: E199827cUL Listed
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Güç kaynağı ile standart minyatür devre kesiciyi tetikleyebilir miyim?
Evet, standart minyatür devre kesiciler QUINT güç kaynağı ile güvenli bir şekilde tetiklenebilir. Lütfen veri sayfasındaki SFB Technology bölümüne bakın.
Hangi güç rezervleri mevcut?
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 12,5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 20 A'ya kada...
Daha fazla görüntüle
Sistem genişletme amacıyla sürekli statik boost, yük beslemesini 12,5 A ile destekler. Statik boost 40°C'ye kadar ortam sıcaklığında kullanılabilir.
QUINT POWER güç kaynağı, ağır yüklerin güvenilir bir şekilde çalışmaya başlaması için 20 A'ya kadar dinamik boost sağlar. Yüke sağlanan bu geçici besleme, 60°C'ye kadar ortam sıcaklıklarında maksimum 5 sn. sürer
Güç kaynağı DC giriş gerilimiyle de çalıştırılabilir mi?
Evet, QUINT POWER güç kaynağı 110 V DC ... 250 V DC (-18% ... +40%) DC giriş gerilim aralığı için de onaylanmıştır.
Gaz deşarj tüpü, güç kaynağında nasıl bir avantaj sağlar?
Entegre edilmiş gaz deşarj tüpü, QUINT POWER güç kaynağının çok yüksek elektriksel bağışıklığa (6 kV'a kadar) sahip olmasını sağlar.
Güç kaynağının giriş gerilimi izlenebilir mi?
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 42 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşm... Daha fazla görüntüle
Evet, "Giriş gerilimi OK" sinyali seçeneği, giriş gerilimi hatasını erken bir aşamada bildirmek için kullanılabilir. Bir şebeke arızası halinde, güç kaynağı yükü en az 42 ms boyunca beslemeye devam eder. Giriş gerilimindeki arıza, çıkış gerilimi düşmeden 10 ms önce sinyalle bildirilir, bu da bu bilginin daha yüksek seviye kontrolöre erken bir aşamada sağlandığı anlamına gelir.
Daha az görüntüleGüç kaynağının çıkış parametrelerini sürekli olarak izlemenin bir yolu var mı?
Evet, QUINT POWER güç kaynağının analog sinyal çıkışı akım, gerilim ve gücün sürekli izlenmesi için kullanılabilir.
Güç kaynağının sıcaklığı izlenebilir mi?
Evet, "Sıcaklık OK" sinyali seçeneği, QUINT POWER güç kaynağı değer kaybı ile korunmadan önce yüksek sıcaklık sinyali verilebilir.
Sinyal kontakları nasıl kişiselleştirilebilir?
Sinyal kontakları, QUINT POWER güç kaynağı doğrudan konfigüratör üzerinden sipariş edilirken önceden ayarlanabilir. Alternatif olarak güç kaynağı daha sonra QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması aracılığıyla da konfigüre edilebilir.
Güç kaynağının çıkış gerilimi nasıl kişiselleştirilebilir?
QUINT POWER güç kaynağı ön ayarlı çıkış gerilimi ile doğrudan sipariş edilebilir.
Gerilim ayarı için kullanılan butonlar da devre dışı bırakılabilir mi?
Evet, ön taraftaki butonlar QUINT POWER yazılımı veya QUINT POWER uygulaması kullanılarak kilitlenebilir.