CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronik devre kesici
2905744
Aşırı yük ve kısa devre durumunda 24 V DC'de sekiz yükü korumak için aktif akım sınırlamalı çok kanallı elektronik devre kesici. Nominal akım asistanı ve ayarlanmış nominal akımların elektronik kilitlenmesi işlevi ile. DIN raylarına montaj için.
Ürün Ayrıntıları
| Ürün gamı | CBM |
| Tasarım | Raya monte modül, tek parça |
| Kutup sayısı | 1 |
| Kanal sayısı | 8 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Genel | |
| Çalışma gerilimi | 18 V DC ... 30 V DC |
| Nominal gerilim | 24 V DC |
| Nominal akım IN | maks. 80 A DC (en az 2 x 6 mm² ile çift besleme IN+ için) |
| maks. 70 A DC (UL 2367 için) | |
| Nominal akım IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (çıkış kanalı başına ayarlanabilir) |
| Anma akımı (önceden ayarlanmış) | 0,5 A |
| Nominal darbe gerilimi | 0,5 kV |
| Kapama yöntemi | E (elektronik) |
| Geri besleme direnci | maks. 35 V DC |
| Gerekli yedek sigorta | Yalnızca, eğer güç kaynağının Imaks değeri > kısa devre anahtarlama kapasitesi ise gereklidir. Entegre arıza güvenlikli eleman. |
| Kısa devre anahtarlama kapasitesi | 300 A |
| Dielektrik dayanım | maks. 30 V DC (Yük devresi) |
| Aktif akım sınırlaması | tip. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| tip. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Sigorta | elektronik |
| Verimlilik | > 99 % |
| Kapalı-devre akım I0 | tip. 50 mA |
| Güç kaybı | 1,2 W (Yüksüz çalışma) |
| 17,2 W (Nominal çalışma) | |
| Modül başlatma süresi | 3,3 s |
| Bir kanal kapatıldıktan sonra bekleme süresi | 10 s (Aşırı yük/kısa devre) |
| Ölçüm toleransı I | tip. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| tip. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Sıcaklık azalması | 40 A DC (70°C'de (UL 2367 için 65°C'de)) |
| 50 A DC (60 °C'de) | |
| 60 A DC (50 °C'de) | |
| 70 A DC (40 °C sıcaklıkta) | |
| 80 A DC (40 °C sıcaklıkta) | |
| 70 A DC (UL 2367 için 40 °C'de) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1304293 h (25 °C'de) |
| 858501 h (40 °C sıcaklıkta) | |
| 440048 h (60 °C'de) | |
| Arıza emniyetli eleman | 15 A DC (çıkış kanalı başına) |
| Kontak tipi | elektriksel izolasyonsuz |
| Yük devresi | |
| Kapanma süresi | 0,02 s (> 1.3 x IN) |
| 30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Düşük gerilim kesme | ≤ 17,8 V DC (aktif) |
| ≥ 19 V DC (aktif değil) | |
| Aşırı gerilim kesme | ≥ 30,5 V DC (aktif) |
| ≤ 29,5 V DC (aktif değil) | |
| Maks. kapasitif yük | 75000 µF |
| Kapama gecikmesi | 0,1 s (çıkış kanalı başına) |
| Sıfırla | |
| Giriş gerilim aralığı | 7 V DC ... 30 V DC (Düşen kenarlı reset) |
| Akım tüketimi | tip. 0,4 mA (24 V DC için) |
| Darbe uzunluğu | ≥ 50 ms (Yüksek sinyal) |
| ≥ 50 ms (Düşük sinyal) | |
| Gerilim | < 5 V DC (Düşük sinyal) |
| > 8 V DC (Yüksek sinyal) | |
| Durum çıkışı | |
| Çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Çıkış akımı | maks. 20 mA (en az bir kanalda I > %80 iken) |
| Gösterge/uzaktan sinyalizasyon | |
| Bağlantı adı | İkaz kontağı devresi |
| Anahtarlama işlevi | N/A kontak |
| Çalışma gerilimi | 0 V DC ... 30 V DC |
| Çalışma akımı | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Ana devre IN+ | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 18 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 20 ... 4 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Ana devre IN- | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ana devre OUT | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| İkaz kontağı devresi | |
| Kablo soyma uzunluğu | 10 mm |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| DC OK LED'i kapalı | kapalı (Besleme gerilimi yok) |
| DC OK LED'i sarı | açik (Düşük gerilim etkin, gerilim ≤ 17,8 V, etkin kanallar kapalı ve kanal LED'leri kırmızı yanıyor) |
| yanıp söner (Düşük gerilim kesme devre dışı, cihaz düşük gerilim kesmededir) | |
| DC OK LED'i yeşil | açik (Çalışma gerilimi 18 ... 30 V nominal aralıkta) |
| DC OK LED'i kırmızı | açik (Aşırı gerilim kesme etkin, gerilim ≥ 30.5 V, etkin kanallar kapalı ve kanal LED'leri kırmızı yanıyor) |
| yanıp söner (Aşırı gerilim kesme devre dışı, cihaz aşırı gerilim kapatması yaşamış) | |
| Kanal LED'i kapalı | kapalı (Kanal kapalı) |
| Kanal LED'i sarı | açik (Kanal açık, kanal yükü > %80 ) |
| Kanal LED'i sarı-yeşil | yanıp söner (Kanal açık, nominal akım yardımcısı etkin) |
| Kanal LED'i yeşil | açik (Kanal açık) |
| yanıp söner (Kanal açık, programlama modu etkin) | |
| Kanal LED'i kırmızı | açik (Kanal kapalı, aşırı veya düşük gerilim etkin) |
| Geçici olarak AÇIK (Kanal kapalı, 10 sn. soğutma aşaması, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| yanıp söner (Kanal kapalı, tekrar açılmaya hazır, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması) | |
| Kanal LED'i kırmızı-sarı | yanıp söner (Kanal açık, aşırı yük modu, kapasite yaklaşık %110 ... %130 , 30 sn. sonrasında kapanma) |
| Kanal LED'i kırmızı-yeşil | yanıp söner (Kanal kapalı, programlama modu etkin, aşırı yüklenme veya kısa devre ayırması sonrası akım ayarlaması) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 41 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 121 mm (7.5 mm DIN rayı dahil) |
| Renk | açık gri (RAL 7035) |
| gri (RAL 7042) | |
| Malzeme | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V-0 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 70 °C (-40°C'de başlatma tip deneyleri yapılmış) |
| -25 °C ... 65 °C (UL 2367 için) | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 80 °C |
| Rakım | ≤ 6000 m (amsl) |
| Nem testi | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Darbe (çalışma) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Titreşim (çalışma) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Genlik ±1.6 mm; IEC 60068-2-6, Test Fc uyarınca) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (İvme 4g; IEC 60068-2-6, Test Fc uyarınca, DNV-GL uyarınca ilave rezonans frekans testi ile) | |
| UL onayı | |
| Tanımlama | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Gemi inşa onayı | |
| Tanımlama | DNV GL |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Titreşim | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-2 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Endüstriyel ortamlar için bağışıklık |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 61000-6-3 |
| Not | Elektromanyetik uyumluluk – Konutlar, iş yerleri ve ticari mülkler ve küçük çaplı operasyonlar için emisyon |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-6 |
| Not | Çevresel etkiler – Titreşimler (sinüzoidal) |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-1 |
| Not | Çevresel etkiler - Bölüm 2-1: Testler - Test A: Soğuk |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-2 |
| Not | Çevresel etkiler - Bölüm 2-2: Testler - Test B: Kuru ısı |
| Standartlar/spesifikasyonlar | EN 60068-2-78 |
| Not | Çevresel etkiler – Nem ve sıcaklık, sabit |
| Montaj tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 2905744 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | CLA |
| Ürün Kodu | CLA151 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356992367 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 306,05 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 303,8 g |
| Gümrük tarife no | 85362010 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS: Uygulanabilir Değil) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 6,17 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Güç kaynağı 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Güç kaynağı 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Güç kaynağı 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Güç kaynağı 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Güç kaynağı 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Güç kaynağı 2903155
Avantajlarınız
Nominal akım yardımcısı sayesinde konfigüre etmesi kolay
Şebeke yönündeki güç besleme kapasitesini iyileştirmek için aktif akım sınırlaması
Kanal başına kademeli olarak ayarlanabilir:
0,5 A - 10 A
Erken sinyalizasyon ve bilginin doğrudan üründe toplanması sayesinde kolay sistem izleme
Akıllı düşük- ve aşırı gerilim algılama sayesinde artırılmış sistem kullanılabilirliği
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018