TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Güç kaynağı
2903155

DIN rayı montajı için Push-in bağlantılı primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı, giriş: 3 faz, çıkış: 24 V DC/20 A

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Push-in bağlantı teknolojisi ve ince tasarım sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
Beş saniye boyunca nominal akımı150 %'sini sağlayan dinamik boost sayesinde yüksek sistem kullanılırlığı
-25°C - +70°C arasında geniş sıcaklık aralığı ve -40°C'de cihaz başlatma sayesinde maksimum esneklik
Sağlam yapı