Standart işlevselli TRIO POWER güç kaynakları
Push-in bağlantılı TRIO POWER güç besleme serisi, makine imalatında kullanım için özellikle optimize edilmiştir. Tekli ve üçlü modüllerin tüm fonksiyonları ve yer kazandıran tasarımı sektörün zorlu gereksinimlere optimal uygunluk halinde tasarlanmıştır. Son derece sağlam elektriksel ve mekanik tasarıma sahip güç besleme, zorlayıcı ortam koşullarında yüklerin güvenilir beslemesini sağlar.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
Güç kaynağı
2903149
DIN rayı montajı için Push-in bağlantılı primer anahtarlamalı TRIO POWER güç kaynağı, giriş: tek faz, çıkış: 24 V DC/10 A
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E211944IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-45300-A1-ULEAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 123528cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 123528EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Onay kimliği: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DK-45300-A1-ULBIS Licence Document
Onay kimliği: R-41214701UL onaylı
Onay kimliği: E211944cUL Onaylı
Onay kimliği: E211944cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 123528UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 123528EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Onay kimliği: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Onay kimliği: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0036/A1IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
Onay kimliği: R-41214701cUL Listed
Onay kimliği: E199827UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 199827UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 199827cUL Listed
Onay kimliği: E199827Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Push-in bağlantı teknolojisi ve ince tasarım sayesinde zaman ve maliyet tasarrufu sağlar
Beş saniye boyunca nominal akımı150 %'sini sağlayan dinamik boost sayesinde yüksek sistem kullanılırlığı
-25°C - +70°C arasında geniş sıcaklık aralığı ve -40°C'de cihaz başlatma sayesinde maksimum esneklik
Sağlam yapı