CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronik devre kesici
2905743
Aşırı yük ve kısa devre durumunda 24 V DC'de dört yükü korumak için aktif akım sınırlamalı çok kanallı elektronik devre kesici. Nominal akım asistanı ve ayarlanmış nominal akımların elektronik kilitlenmesi işlevi ile. DIN raylarına montaj için.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
CBM'nin işlevlerini açıklayan bir donanım öğreticisi var mı?
Evet, CBM ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.... Daha fazla görüntüle
Evet, CBM ile çalışmaya başlamayı kolaylaştıran bir donanım öğreticisi mevcuttur.
Daha az görüntüleCBM için nominal akım nasıl ayarlanır?
Akım, 0,5; 1; 2; 4; 6 ve 10 A olmak üzere altı kademede ayarlanabilir. Bunu yapmak için akım seçici anahtar istenen değere çevrilir ve LED, programlama modunun etkinleştirildiğini göstermek için yeşil renkte yanıp söner. İstenen akım değeri seçildikt... Daha fazla görüntüle
Akım, 0,5; 1; 2; 4; 6 ve 10 A olmak üzere altı kademede ayarlanabilir. Bunu yapmak için akım seçici anahtar istenen değere çevrilir ve LED, programlama modunun etkinleştirildiğini göstermek için yeşil renkte yanıp söner. İstenen akım değeri seçildikten sonra, değeri onaylamak için LED butonuna > 1 s süreyle basarak onay verilmelidir.
İdeal nominal akım, nominal akım yardımcısı kullanılarak kolayca seçilebiliyor, peki bu nasıl çalışır?
Nominal akımı 10 A'ya getirin ve kanal butonunu > 1 s süreyle basılı tutarak bunu onaylayın.
Yük şimdi yük akımı akacak şekilde başlatılmalıdır.
Şimdi, LED yeşil-sarı yanıp sönene kadar akım seçici anahtar adım adım aşağı çevrilebilir. Şimdi bir seviye yukarı çevirin ve LED butonunu > 1 s basılı tutarak onaylayın.
CBM, farklı bir çalışma geriliminde nasıl bir davranışta bulunur?
DC OK LED'i yeşil, sarı ve kırmızı renklerini gösterir.
Yeşil: CBM, 18 V ... 30 V çalışma gerilimi aralığında
Sarı: CBM, çalışma geriliminin altındadır, tüm kanallar özel olarak kapatılır. Besleme gerilimi nominal aralığa geri dönerse, kan...
Daha fazla görüntüle
DC OK LED'i yeşil, sarı ve kırmızı renklerini gösterir.
Yeşil: CBM, 18 V ... 30 V çalışma gerilimi aralığında
Sarı: CBM, çalışma geriliminin altındadır, tüm kanallar özel olarak kapatılır. Besleme gerilimi nominal aralığa geri dönerse, kanallar önceki durumlarına geçer. DC OK LED'i daha sonra önceki düşük gerilimi bildirmek için sarı renkte yanıp söner.
Kırmızı: CBM, çalışma geriliminin üzerindedir, tüm kanallar özel olarak kapatılır ve kanal LED'leri kırmızı yanar; besleme gerilimi nominal gerilim aralığına geri dönerse, kanallar önceki durumlarına geri döner. DC OK LED'i daha sonra önceki aşırı gerilimi göstermek için kırmızı renkte yanıp söner.
CBM'yi nasıl bağlarım ve beslemenin özel özellikleri nelerdir?
CBM'de Push-in bağlantılı klemensler bulunur, yüksüklü kabloyu bağlantı klemensine bastırmanız yeterlidir. Kabloyu serbest bırakmak için uygun bir tornavidayı aktivasyon kanalına itin ve kabloyu çıkarın.
IN+ ve IN- bağlantıları CBM'yi beslemek içi...
Daha fazla görüntüle
CBM'de Push-in bağlantılı klemensler bulunur, yüksüklü kabloyu bağlantı klemensine bastırmanız yeterlidir. Kabloyu serbest bırakmak için uygun bir tornavidayı aktivasyon kanalına itin ve kabloyu çıkarın.
IN+ ve IN- bağlantıları CBM'yi beslemek için kullanılır, IN- klemensi sadece CBM'yi beslemek için kullanıldığından daha küçüktür, yük akımları CBM üzerinden geri akmamalıdır. Bu, hat üzerindeki olası bir gerilim düşümünü minimize eder. Öte yandan IN+, sonraki tüm yük akımlarının toplamını taşımalıdır.
CBM hangi sinyalleri sunar?
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, sistemin durumunu gösterir. En az bir arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.
kapalı = arıza yok
açık = en az bir arızadan kaynaklı kapatma var
RST - sıfırlama girişi
Hata nedeni...
Daha fazla görüntüle
NO - potansiyelsiz ikaz kontağı 13-14
Bu, sistemin durumunu gösterir. En az bir arızadan kaynaklı kapatma varsa, bir mesaj verir.
kapalı = arıza yok
açık = en az bir arızadan kaynaklı kapatma var
RST - sıfırlama girişi
Hata nedeniyle kapatılan kanallar, düşen kenar aracılığıyla tekrar açılır.
I > %80 - Sinyal çıkışı
Potansiyele bağlı ortak sinyal, bir kanaldan akan akım ayarlanan nominal akımın %80'inden büyükse HIGH sinyali (24 V) olarak verilir.