PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı
2907925

Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı; koruma fişi ve taban elemanından oluşur; tek fazlı güç besleme şebekeleri için entegre durum göstergesi ve uzaktan sinyalizasyon ile. Nominal gerilim 24 V AC/DC.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Üniversal kullanım için yıldırım akım koruma devresinden cihaz korumasına kadar optimum enerji koordinasyonuna sahip aşırı gerilim koruma gamı
Uyumlu geçmeli koruma modülleri sayesinde bakımı kolay
Mekanik/görsel durum göstergesi ve ikaz kontağı tarafından sağlanan mükemmel bilgilendirme seviyesi
Hem Vidalı bağlantı hem de Push-in bağlantı sunulmuş olup tercih edilen bağlantı teknolojisi dilendiği seçilebilir
Daha uzun hizmet ömrü ve artırılmış sistem kullanılabilirliği sağlamak amacıyla, endüstriyel güç kaynağı için optimum ilave koruma