RAD-DI4-IFS
-
I/O genişleme modülü
2901535
Radioline - I/O genişleme modülü, 4 dijital giriş (0 ... 250 V AC/DC)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Parmak tekeri ile kolay başlatma
Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Çalışırken bile kolay modül değişimi (hot swap)
Dijital geniş aralıklı girişler (0 ... 250 V AC/DC)
Zone 2'de kullanım onayı