I/O verilerinin ekipmanın önündeki beyaz ayar düğmesiyle dağıtma yöntemi artık RS-485 ağlarında da kullanılabilmektedir. RS-485 ön modülün adreslenmesi hızlı ve kolaydır - tek yapılması gereken sarı ayar düğmesinin döndürülmesidir. Bu Radioline sistemlerinin esnekliğini arttırarak daha fazla uygulamada kullanılmasını sağlar. Menzili arttırmak için tabi ki RS-485 kablosu alternatif bir iletim ortamıyla değiştirilebilir. Phoenix Contact fiber-optik kablolar, SHDSL, kablosuz veya Ethernet teknolojisi için kapsamlı bir dönüştürücü serisi sunmaktadır.
RAD-RS485-IFS
-
Haberleşme modülü
2702184
Radioline - RS-485 çok noktalı multiplexer, I/O modülleri ile genişletilebilir, Modbus/RTU bus modülü olarak kullanılabilir veya Radioline kablosuz sistem ile kombine edilebilir, 99 istasyona kadar, kurum içi bakır kablolarla 1,2 km'ye kadar menzil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
UL onaylı
Onay kimliği: E238705cUL Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx IBE 13.0019XcUL Listed
Onay kimliği: FILE E 196811UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 196811ATEX
Onay kimliği: IBExU15ATEXB008 XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
I/O sinyalleri için çok noktalı multiplexer
Ağ içinde 99 bus istasyonuna kadar
Programlamasız hızlı ve kolay devreye alma
Radioline kablosuz modüllerle kombine edilebilir
32 I/O genişletme modülüne kadar destek ile modüler genişletme
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Zone 2'de kullanım onayı