RAD-PT100-4-IFS
-
I/O genişleme modülü
2904035
Radioline - I/O genişleme modülü, 4 Pt 100 girişi (-50°C ... +250°C)
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Parmak tekeri ile kolay başlatma
Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Çalışırken bile kolay modül değişimi (hot swap)
4 Pt 100 girişi (-50 ... 250°C)
Zone 2'de kullanım onayı