RAD-DI8-IFS - I/O genişleme modülü
2901539

Radioline - I/O genişleme modülü, 8 dijital giriş (0 ... 30,5 V DC) veya 100 Hz'e kadar 2 pals girişi

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler

Avantajlarınız

Parmak tekeri ile kolay başlatma
Kanaldan kanala elektriksel izolasyon
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Çalışırken bile kolay modül değişimi (hot swap)
8 dijital giriş (0 V DC ... 30,5 V DC)
2 pals girişi (0 ... 100 Hz)
Zone 2'de kullanım onayı