RAD-RUGGED-BOX-CONF, anten panel geçişli ve kablo girişli IP66 polikarbonat muhafaza, 230 V güç kaynağı ünitesi ve aşırı gerilim korumasından oluşan bir şalt ve kontrol cihazı tertibatıdır. Sipariş verirken, kablosuz modülün yanı sıra I/O genişleme modüllerinin tipini ve sayısını (üç parçaya kadar) seçin. Anahtarlama ve kontrol düzenini, I/O genişleme modülleri bulunan veya bulunmayan bir baz, uzak veya tekrarlayıcı istasyon olarak kullanabilirsiniz. Besleme, sensör, aktüatör ve anten hatlarının bağlanmasına olanak sağlar.
RAD-RUGGED-BOX-CONF
-
Kablosuz modül
1091638
Radioline şalt ve kontrol cihazı tertibatı, üniversal güç kaynağı 100 V AC ... 240 V AC, aşırı gerilim koruma ve anten geçişi bulunan darbeye dayanıklı IP66 dış mekan muhafaza içinde sunulur. Kablosuz modülün tipi (frekans bandı), yeniden konfigüre edilebilir I/O genişleme modüllerinin tipi ve sayısı.
Ürün Ayrıntıları
-
-
RAD-ADP-RSMA/M-RSMA/F-90 - Adaptör 2904790
-
PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Tip 3 aşırı gerilim koruma cihazı 2907928
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Anten kablosu 2903263
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - DIN ray konnektörü 2709561
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
CLIPFIX 35-5 - Durdurucu 3022276
-
PT 2,5 - Geçiş klemensi 3209510
-
PT 2,5 BU - Geçiş klemensi 3209523
-
PT 4-TWIN-PE - Topraklama klemensi 3211780
-
D-PT 4-TWIN - Kapak 3208977
-
G-INS-M20-S68N-PNES-LG - Kablo rakoru 1414568
-
A-INL-M20-P-LG - Karşı somun 1414570
-
A-INB-M12-69KN-P-LG - Basınç dengeleme elemanı 1415222
-
A-INL-M12-P-LG - Karşı somun 1417659
-
E/ME TBUS NS35 GY - Durdurucu 2713780
-
RAD-2400-IFS - Kablosuz modül 2901541
-
RAD-868-IFS - Kablosuz modül 2904909
-
RAD-900-IFS - Kablosuz modül 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Kablosuz modül 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O genişleme modülü 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O genişleme modülü 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O genişleme modülü 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O genişleme modülü 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O genişleme modülü 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O genişleme modülü 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O genişleme modülü 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O genişleme modülü 2904035
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Uygulama | I/O |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | I (DIN EN 61140 uyarınca) |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 100 V AC ... 240 V AC |
| Giriş tanımlaması | Seçilen I/O genişleme modülüne bağlı olarak |
| Analog | |
| Çıkış ismi | Seçilen I/O genişleme modülüne bağlı olarak |
| Kablosuz | |
| Aralık | Seçilen kablosuz modüle bağlı olarak |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | Trusted Wireless |
| Yön | Çift yönlü |
| Anten bağlantı yöntemi | N (dişi) |
| Wireless | |
| Frekans bandı | 2,4 GHz |
| 868 MHz | |
| 900 MHz | |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 300 mm |
| Yükseklik | 240 mm |
| Derinlik | 150 mm |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Polikarbonat |
| Dış kablo çapı | 6 mm ... 12 mm |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 508 uyarınca) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP66 |
| Darbe dayanımı | IK10 (+35 °C) |
| IK08 (-25 °C) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 55 °C (>48°C zayıflama) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 55 °C |
| Rakım | < 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 25 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Diğer direnç | UV dayanımlı (UL 508 uyarınca) |
| Halojensiz | |
| Standart tanımlama | Halojensiz |
| Standartlar/spesifikasyonlar | DIN VDE 0472-815 |
| Not | 1 |
| Montaj tipi | Duvara montaj |
| Direğe montaj |
| Ürün numarası | 1091638 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC61Z |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 4.113 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 3.561 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27180590 |
| ECLASS-15.0 | 27180590 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000261 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
RAD-CONF-RF3 - Konfigürasyon belleği 2902814
-
RAD-CONF-RF5 - Konfigürasyon belleği 2902815
-
RAD-CONF-RF7 - Konfigürasyon belleği 2902816
-
RAD-868-CONF-RF1 - Konfigürasyon belleği 2702197
-
RAD-900-CONF-RF1 - Konfigürasyon belleği 2702122
-
RAD-MEMORY - Konfigürasyon belleği 2902828
-
RAD-CABLE-USB - Programlama kablosu 2903447
-
SCC 10-NS35 - Ekran bağlantı kelepçesi 1019440
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 - Anten 2885919
-
ANT-DIR-868-01 - Anten 2702137
-
ANT-DIR-2459-01 - Anten 2701186
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N - Anten 2867814
-
RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N - Anten 5606614
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
RAD-SPL-2-N/N - Anten splitter 2702293
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
-
RAD-2400-IFS - Kablosuz modül 2901541
-
RAD-868-IFS - Kablosuz modül 2904909
-
RAD-900-IFS - Kablosuz modül 2901540
-
RAD-900-IFS-AU - Kablosuz modül 2702878
-
RAD-DAIO6-IFS - I/O genişleme modülü 2901533
-
RAD-DI4-IFS - I/O genişleme modülü 2901535
-
RAD-DOR4-IFS - I/O genişleme modülü 2901536
-
RAD-DI8-IFS - I/O genişleme modülü 2901539
-
RAD-DO8-IFS - I/O genişleme modülü 2902811
-
RAD-AI4-IFS - I/O genişleme modülü 2901537
-
RAD-AO4-IFS - I/O genişleme modülü 2901538
-
RAD-PT100-4-IFS - I/O genişleme modülü 2904035
Avantajlarınız
Sıkça Sorulan Sorular
Cihazlar, Radyo Ekipmanı Direktifinin (RED) siber güvenlik gerekliliklerini karşılıyor mu?
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları sui...
Daha fazla görüntüle
Madde 3.3 d,e,f ile ilgili olarak RED 2014/53/EU'nun Delegasyon Yönetmeliği 2022/30 gereklilikleri ürün için uygulanmaz.
Madde 3.3, d: Cihazların network iletişimine aktif erişimi yoktur. Network iletişimini kesintiye uğratamaz veya kaynakları suistimal edemezler. Bu nedenle, bu gereklilik cihazlar için uygulanmaz.
Madde 3.3, e: Hiçbir kişisel veri işlenmediğinden ve son kullanıcıların gizliliği etkilenmediğinden cihazlar için uygulanmaz
Madde 3.3, f: Cihazlar finansal işlemler için kullanılmadığından uygulanamaz