PT 2,5 BU - Geçiş klemensi
3209523

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aletsiz direkt bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Daha düşük takma kuvvetiyle rahat bağlantı
Yay tasarımı sayesinde yüksek kablo çekme kuvveti
Titreşime dayanıklı ve bakım gerektirmeyen iletken bağlantısı
Standartlaştırılmış CLIPLINE complete köprüleme, markalama ve test aksesuarları sayesinde tam esneklik
Manuel ve otomatik kablaj için optimize edilmiştir