Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PAI-4-FIX-5/6 GY - Test adaptörü
3035982

4 mm test adaptörü, 5,2 mm ve 6,2 mm pin aralığı

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Teması sağlar ve fonksiyon kanalında herhangi bir noktaya kilitlenir
4 mm çaplı güvenlik test fişleri takılan test adaptörü