CSA
Onay kimliği: 2030668Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEE CB Scheme
Onay kimliği: DE1-65853Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
cULus Onaylı
Onay kimliği: E60425Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 30 A | 24 - 10 |
LR
Onay kimliği: LR2371832TANK
Onay kimliği: 22ME0007BV
Onay kimliği: 39980/B0 BVVDE üretim izleme raporu
Onay kimliği: 40036696Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
800 V | 32 A | 0,2 - 4 |
PRS
Onay kimliği: TE/2107/880590/21DNV
Onay kimliği: TAE000010TcUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
IECEx
Onay kimliği: IECExPTB10.0046UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Yalnız tek telli kablolar | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Yalnız tek telli kablolar | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |
UL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
550 V | 30 A | 24 - 10 |
ATEX
Onay kimliği: PTB09ATEX1112UNominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Yalnız tek telli kablolar | 550 V | 26 A | 0,2 - 4 | |
Yalnız tek telli kablolar | 550 V | 30 A | 0,2 - 6 |