ZBF 6 CUS - Etiket şeridi yassı
0825027

Etiket şeridi yassı, Şerit, sipariş: Şerit, beyaz (RAL 9010), müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: yassı etiket oluğuna takılır, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 6,15 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
Yassı etiket oluklu ZBF etiket şerit sistemi modüler klemensler ve elektronik modüller için markalama çözümüdür
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir