LPO 4/E - Ekleme fişi
3270519

Ekleme fişi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit: 0,14 mm2- 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler