ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Etiket şeridi yassı
0808765
Etiket şeridi yassı, Şerit, beyaz (RAL 9010), etiketli, Dikey baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 6,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 6,15 mm, metin alanı genişliği: 5,15 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Diğer kablaj tipleri talep üzerine sağlanır
Yassı etiket oluklu ZBF etiket şerit sistemi modüler klemensler ve elektronik modüller için markalama çözümüdür
Çoğul bölümlü markalama şeritleri uygun kolaydır ve gerektiğinde kolayca ayrılabilmektedir