Geçmeli köprü, pin aralığı: 6,2 mm, pin sayısı: 5, renk: mavi
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi
Geçmeli köprü
Kutup sayısı
5
Pin aralığı
6,2 mm
Maksimum yük akımı
32 A (Farklı modüler klemenslerde kullanıldığında, köprülerin akım değerleri değişik olabilir. Tam değerler ilgili klemenslerin aksesuarlar verilerinde bulunabilir.)
Maksimum yük akımı
32 A (Farklı modüler klemenslerde kullanıldığında, köprülerin akım değerleri değişik olabilir. Tam değerler ilgili klemenslerin aksesuarlar verilerinde bulunabilir.)
Genişlik
29,3 mm
Yükseklik
23 mm
Derinlik
23 mm
Pin aralığı
6,2 mm
Renk
mavi (RAL 5015)
Malzeme
Bakır
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Yalıtım malzemesi
PA
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)